TPSM8F7620
- 固定周波数のピーク電流モード (PCM) 制御
- 小型フォーム ファクタの 12.0mm x 7.0mm x 2.4mm、オーバーモールド BGA パワーモジュール
- 4 系統、の独立した同期整流降圧出力
- 2 相、3 相、4 相のスタック能力をサポートし、より大きな出力電流に対応します
- 高効率性を実現する、MOSFET、インダクタ、および基本的なパッシブ部品内蔵。
- 入力電圧範囲:4V ~ 17V
- 出力電圧範囲:0.6V ~ 11 V
- 内部または外部補償を選択可能
- 400kHz ~ 2.2MHz の継続的な可変スイッチング周波数
- 外部クロックに同期可能
- 全温度範囲にわたって 0.6V、±0.75% の電圧リファレンス精度
- シーケンシング機能
- 可変入力 UVLO を利用可能
- パワー グッド出力監視
- 出力放電
- プリバイアス出力への単調スタートアップ
- 外部 SS ピンによりソフト スタート時間を調整可能
- 出力過電圧 (OV)、低電圧 (UV)、過電流 (OC)、サーマル シャットダウン保護機能
- MSEL1/2 ピン アナログ温度出力
- モジュール温度範囲:-40℃ ~ 125℃
- WEBENCH® Power Designer により、TPSM8F7x20 を使用するカスタム設計を作成
TPSM8F7x20 は、電力密度の高いクワッドチャネル降圧パワー モジュールであり、0.6V ~ 11V の広い出力電圧範囲向けに、効率的で信頼性の高い電力変換を実現するよう設計されています。このモジュールは、MOSFET、インダクタ、選択コンデンサを内蔵しているため、基板面積とレイアウトの複雑さを削減できます。このモジュールは、インターリーブ位相で 2 相、3 相、4 相のスタック可能性をサポートすることで、マルチフェーズとマルチ出力両方のレールに構成できます。定常状態の条件下では、モジュールは固定周波数の FCCM で動作します。この周波数は 400kHz ~ 2.2MHz の範囲に抵抗を調整でき、外部クロックに同期可能です。
TPSM8F7x20 モジュールは、内部および外部補償による電流モード制御を採用しています。外部のソフトスタート、アクティブ出力放電、調整可能な EN、パワー グッド機能により、シーケンシング要件を簡単に満たすことができます。堅牢性を確保するため、保護機能 (出力 OV および UV、入力 UVLO、TSD、OC) もすべて搭載されています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPSM8F7x20 、4V ~ 17V、4/6A、 クワッド 降圧パワー モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026/01/08 |
| 証明書 | TPSM8F7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/09/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 評価基板
TIDA-011001 — クワッドチャネル、6A、0V ~ 5V プログラマブル電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、バーンイン試験や信頼性試験用途を想定した、高密度かつ 4 チャネルのデジタル制御プログラマブル電源です。12VDC の入力バスに対応し、それぞれ独立して制御可能な 4 つの出力チャネルを備えています。各チャネルは 0V ~ 5V の範囲で調整可能で、チャネルごとの最大連続出力電流は 6A です。
制御アーキテクチャの中心となるのは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) であり、このマイコン上で 2P2Z (2 極 2 零点) デジタル補償器が実行されます。16 ビットのクワッドチャネル DAC は、フィードバックピンへの電流注入によって、降圧パワー (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (APG) | 112 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。