TUSB1146Q1-EVM

TUSB1146-Q1 評価基板

TUSB1146Q1-EVM

ご注文はこちら

概要

USB Type-C® ALT モードのリドライブ スイッチである TUSB1146-Q1 は、ダウンストリーム側ポート (ホスト) で最大 10Gbps のデータ速度に対応します。TUSB1146Q1-EVM は、PD コントローラである TPS65987 を使用して、CC (定電流) ピンを制御し、デバイスをピンストラップ モードで構成します。

特長
  • USB Type-C® クロスポイント スイッチ
  • USB 3.1 Gen 2 で最大 10Gbps
  • DisplayPort™ 1.4 で最大 8.1Gbps
  • ピン構成 C、D、E をサポート
  • 超低消費電力アーキテクチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB1146Q1-EVM — TUSB1146-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB1146Q1-EVM TUSB1146-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB1146-Q1 USB Type-C® Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025/02/19
証明書 TUSB1146Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。