TUSB215EVM

概要

TUSB215 は、USB ハイスピード信号コンディショナーで、伝送チャネルでの ISI 信号損失を補償するよう設計されています。USB ホストと USB デバイスの間の中間接続として使用するように設計されています。EVM へのインターフェイスは、USB 3.1 Type A レセプタクルと、USB 3.1 Type B レセプタクルで構成されています。

特長
  • プラグ アンド プレイ設計
  • USB VBUS または 5 から 5.5V DC 入力をパワージャック J3 経由で評価基板に電力を供給
  • 複数のヘッダー経由で I2C バスにアクセスすることができます
  • DIP スイッチにより構成可能
USB リドライバとマルチプレクサ
TUSB215 — DC 昇圧機能搭載、CDP と Vbus 電源内蔵、USB 2.0 High Speed シグナル コンディショナ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TUSB215EVM — USB 2.0 ハイスピード・シグナル・コンディショナの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TUSB215EVM — USB 2.0 ハイスピード・シグナル・コンディショナの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLLR070.PDF (273 KB)
SLLR071.ZIP (513 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB215EVM User's Guide 2017/08/25
証明書 TUSB215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ