TUSB2514EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
TUSB2514EVM
TUSB2514 評価基板
TUSB2514EVM
概要
TUSB2514EVM は、上流ポートおよび下流ポートで USB の高速接続またはフルスピード接続を提供する 4 ポートの高速 USB ハブです。TUSB2514 には、ポートごと、または一括での電力スイッチングと過電流保護が搭載されています。TUSB2514 の下流ポートは、USB Battery Charging Downstream Port (CDP) ハンドシェイクに対応することで、バッテリ充電アプリケーションに対応しています。上流ポートが接続されていないときは、専用充電ポート (DCP) モードもサポートします
特長
- 3.3 V シングル電源
- 高速、フルスピード、低速の 4 ポート ハブ
- ポート電力と過電流検出機能を備えた下流ポートを個別に構成可能
- EEPROM によるオプション構成
- マルチ トランザクション トランスレータ (MTT)
- バッテリ充電 (BC1.2) サポート
USB ハブ
購入と開発の開始
評価ボード
TUSB2514EVM — TUSB2514 評価基板
TUSB2514EVM — TUSB2514 評価基板
認証
TUSB2514EVM-DOC-CERT — TUSB2514EVM EU 適合宣言 (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
TUSB2514EVM-DOC-CERT — TUSB2514EVM EU 適合宣言 (DoC)
資料
リリース情報
TUSB2514EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TUSB2514 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/20 |