TUSB2514B
- USB 仕様 Rev. 2.0 に準拠
- 3.3V の単一電源電圧
- 4 つのダウンストリーム ポートを備えた高速 USB 2.0 ハブ
- マルチ トランザクション トランスレータ (MTT)
- ポート単位またはグループ単位の電力スイッチングおよび過電流検出機能を備えた、包括的な電源管理
- USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2 をサポート
- 内蔵 USB 終端抵抗およびプルアップ / プルダウン抵抗
- デバイス構成用の I2C EEPROM または SMBus ターゲット インターフェイス:
- ベンダ ID と製品 ID
- USB 極性スワップ
- ダウンストリーム ポート構成
- 企業運用のための安全性
- ハードウェアベースのステート マシンにより、マイコンを介さない動作によりファームウェアの注入リスクを排除します
- 24MHz 水晶または発振器クロック入力
- データセンター アプリケーション向けに、最高周囲温度範囲を 105°C まで拡張
TUSB2514B は 4 ポートの高速 USB ハブで、アップストリーム ポートで USB 高速 (480Mbps) およびフルスピード (12Mbps) 接続をサポートします。このデバイスは、4 つのダウンストリーム ポートにおいて、USB 高速、フルスピード、または低速 (1.5Mbps) の接続も実現します。TUSB2514B ハードウェアベースのステート マシンを使用すると、ファームウェアの注入リスクが排除され、外部のマイコンなしでエンタープライズ アプリケーションとデータセンター アプリケーションにセキュアに導入できます。
4 つのダウンストリーム ポートすべては、USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2 に準拠しています。アップストリーム ポートが接続されている場合、充電ダウン ストリームポート (CDP) モードがサポートされます。DCP モードは、アップストリーム ポートが接続されず、他の充電モードがディスエーブルまたはサポートされていない場合の最終的な代替手段となります。各ポートは、個別の過電流検出と、ポート単位または一括のパワー スイッチングをサポートしています。
TUSB2514B は、ピンストラップ構成を使用して、外部の EEPROM なしで動作します。ピンストラップで選択可能な機能には、ポートごとのバッテリ充電、ポートのイネーブル / ディセーブル、アクティビティ インジケータがあります。
高度なカスタマイズを行うため、TUSB2514B は I²C EEPROM または SMBus のターゲット インターフェイスをサポートしており、ベンダ ID (VID)、製品 ID (PID)、USB チャネルの極性、追加のダウンストリーム ポートの動作を構成できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TUSB2514B4 ポート高速 USB ハブ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/29 | |
| アプリケーション概要 | How to Disable USB2 Hub Downstream Ports for Server Security Applications | PDF | HTML | 2026/09/04 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TUSB2514EVM — TUSB2514 評価基板
TUSB2514EVM-DOC-CERT — TUSB2514EVM EU 適合宣言 (DoC)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。