TXG-4CH-EVM

TXG-4CH-EVM

ご注文はこちら

概要

TXG-4CH-EVM は、TXGx04x 4 チャネル グランド レベル シフタ製品ファミリを評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板は、16 ピン DBQ、14 ピン DYY、14 ピン RUC など複数のパッケージ オプションをサポートしています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントと接続を実装しており、デバイスを評価することができます。

特長
  • 電源電圧:1.71V~5.5V
  • 最大 ±80V の GND シフト許容誤差
  • 最大 250Mbps をサポート
  • 電源バイパス コンデンサ
  • テスト ポイントと接続ピン
グランド レベルシフタ
TXG1041 — ±10V、4 ビット、固定方向、グランドレベル トランスレータ、3:1 チャネル構成 TXG1041-Q1 — 車載、±10V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成 TXG1042 — ±10V、4 ビット、固定方向、グランドレベル トランスレータ、2:2 チャネル構成 TXG1042-Q1 — 車載、±10V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:2 チャネル構成 TXG4041 — ±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成 TXG4041-Q1 — 車載、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、3:1 チャネル構成 TXG4042 — ±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:2 チャネル構成 TXG4042-Q1 — 車載、±40V、4 ビット、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ、2:2 チャネル構成 TXG4122 — 2 ビット双方向、40V グランド レベル トランスレータ、I2C 信号用 TXG8010-Q1 — 車載対応、±80V、1 ビット、固定方向、グランドレベル トランスレータ TXG8041 — 3:1 チャネル構成、4 チャネル、±80V、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ TXG8041-EP — 拡張製品、4 ビット、固定方向、3/1 グランド レベル トランスレータ TXG8041-Q1 — 車載、±80 V 4 ビット固定方向グランド レベル トランスレータ、3/1 構成 TXG8042 — 2:2 チャネル構成、4 チャネル、±80V、固定方向、グランドの変化を許容できるレベル シフタ TXG8042-Q1 — 車載、±80V 4 ビット固定方向グランド レベル トランスレータ、2/2 構成 TXG8122-Q1 — 車載、2 ビット双方向、80V グランド レベル トランスレータ、I2C 信号用 TXGS441-SEP — 放射線耐性、4 ビット、固定方向、3/1 グランド レベル トランスレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
TXG-4CH-EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

TXG-4CH-EVM — TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TXG-4CH-EVM — TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TXGx04x 4-Channel Ground-Level Translator Evaluation Module PDF | HTML 2025/05/06
証明書 TXG-4CH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/05/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ