TXG8041
- 最大±80VのDCシフトをサポート
- 最大1MHz、140VPP の AC ノイズ除去
- 250V/µs の CMTI
- 短い伝搬遅延 (<5ns) とチャネル間スキュー (0.35ns)
- 250Mbps 超
- 低い消費電力 (1Mbps、1.8V でチャネルごとに 0.65mA)
- 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 1.71V~5.5V で動作可能
- 複数の構成を含む 4、2、1 チャネルのデバイスが利用可能になります
- 2 つのデバイス バリアント:
- TXG8041:正方向 3、逆方向 1
- TXG8042:正方向 2、逆方向 2
- VCC 接続解除機能をサポート (I/O を強制的に高インピーダンスに移行)
- シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い信号に対応
- 入力に静的プルダウン抵抗を内蔵することで、チャネルがフローティングになることを防止
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 4000V
- 荷電デバイス モデルで 500V
- 提供されているパッケージ・オプション:
- DYY (SOT-14)
- DBQ (QSOP-16)
TXG804x は、4 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±80V のグランド レベル シフトの両方をサポートします。従来のレベル シフタと比較して、TXG804x ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決します。簡略ブロック図 に、寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を示します。
VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応します。このデバイスには 2 つの有効化ピンがあり、OE ピンを GND に接続するかフローティングのままにすると、それぞれの出力を高インピーダンス状態にします。それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。入力電力または入力信号が失われた場合、OE が High のとき、出力はデフォルトで Low になります ( を参照)。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 70nA です。
TXG804x デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。TXG804x は、140VPP で最大 1MHz (図 7-3) までのノイズ レベルを抑制できます。このデバイスは、SPI、UART、GPIO、I2S など複数のインターフェイスをサポートします。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TXG804x 4 ビット 、± 80V グランドレベル トランスレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/06/04 |
| アプリケーション概要 | グランド シフトがロジック エラーを引き起こす仕組み | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/29 | ||
| アプリケーション概要 | フェーズド アレイ衛星向けのコンパクトなグランド レベル変換を実 現 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/04 | ||
| アプリケーション概要 | グランド レベル トランスレータの設計に関するよくある質問 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/02 | ||
| アプリケーション概要 | すべてのグランドが 0V であるとは限りません | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/06/24 | |
| 技術記事 | 不均一なグランド?革新的なグランド レベル変換機能により、オフセットの課題に対処 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/06/05 | |
| 製品概要 | TI's Latest Ground-Level Translators | PDF | HTML | 2025/05/07 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
TXG-4CH-EVM — TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |