TXG4122

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Ground offset voltage (max) (V) 40 Bits (#) 2 Topology Open drain Applications GPIO, I2C, SMBus Forward/reverse channels 2/2 Isolation rating Functional Data rate (max) (Mbps) 2 Prop delay (ns) 5.9 CMTI (V/µs) 250 Technology family TXG Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 5.5 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 3.3
Rating Catalog Ground offset voltage (max) (V) 40 Bits (#) 2 Topology Open drain Applications GPIO, I2C, SMBus Forward/reverse channels 2/2 Isolation rating Functional Data rate (max) (Mbps) 2 Prop delay (ns) 5.9 CMTI (V/µs) 250 Technology family TXG Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.25 Vout (max) (V) 5.5 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 3.3
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 双方向 I2C 互換通信
  • スタンダード モード、ファースト モード、ファースト モード プラスの I2C 動作をサポート
  • 最大 ±40V の DV シフトをサポート
  • 最大 1MHz のデータ レート
  • サイド 1 電源範囲: 3V ~ 5.5V
  • サイド 2 電源範囲: 2.25V ~ 5.5V
  • 最大容量性負荷:
    • 80pF (サイド 1) と 550pF (サイド 2)
  • 電流シンク能力を持つオープン ドレイン出力:
    • 16.5mA (サイド 1) と 30mA (サイド 2)
  • 400kHz での低消費電力 (標準値):
    • ICC1 = 4.2mA、ICC2 = 0.9mA
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 2kV/µs の CMTI
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:SOIC (8D)、WSON (8DSG)、SOT-23 (8DDF)
  • 双方向 I2C 互換通信
  • スタンダード モード、ファースト モード、ファースト モード プラスの I2C 動作をサポート
  • 最大 ±40V の DV シフトをサポート
  • 最大 1MHz のデータ レート
  • サイド 1 電源範囲: 3V ~ 5.5V
  • サイド 2 電源範囲: 2.25V ~ 5.5V
  • 最大容量性負荷:
    • 80pF (サイド 1) と 550pF (サイド 2)
  • 電流シンク能力を持つオープン ドレイン出力:
    • 16.5mA (サイド 1) と 30mA (サイド 2)
  • 400kHz での低消費電力 (標準値):
    • ICC1 = 4.2mA、ICC2 = 0.9mA
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 2kV/µs の CMTI
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 2000V
    • 荷電デバイス モデルで 500V
  • 提供されているパッケージ・オプション:SOIC (8D)、WSON (8DSG)、SOT-23 (8DDF)

TXG4122 デバイスは、I2C 用のデュアル双方向、非ガルバニックベースの電圧およびグランドレベル トランスレータです。このデバイスは、設定可能な 2 つの独立した電源レールをサポートしています。サイド 1 は VCC1 (3V~5.5V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。サイド 2 は VCC2 (2.25V~5.5V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。従来のレベル シフタと比較して、TXG4122 は最大 ±40V のさまざまなグランド レベルでの電圧変換の課題を解決できます。GND1 と GND2 の差が -40V~+40V のままである限り、GND1 と GND2 のどちらもオフセットグラウンドを持つことができます。

寄生抵抗または容量による GND1 と GND2 の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を 概略ブロック図 に示します。TXG4122 は、異なる電源電圧と異なるグランドリファレンスを持つシステム間で、I2C ベースの通信をサポートできます。VCC と GND が短絡したときの GND1 と GND2 の間のリーク電流は通常 25nA です。

TXG4122 デバイスは、I2C 用のデュアル双方向、非ガルバニックベースの電圧およびグランドレベル トランスレータです。このデバイスは、設定可能な 2 つの独立した電源レールをサポートしています。サイド 1 は VCC1 (3V~5.5V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。サイド 2 は VCC2 (2.25V~5.5V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。従来のレベル シフタと比較して、TXG4122 は最大 ±40V のさまざまなグランド レベルでの電圧変換の課題を解決できます。GND1 と GND2 の差が -40V~+40V のままである限り、GND1 と GND2 のどちらもオフセットグラウンドを持つことができます。

寄生抵抗または容量による GND1 と GND2 の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を 概略ブロック図 に示します。TXG4122 は、異なる電源電圧と異なるグランドリファレンスを持つシステム間で、I2C ベースの通信をサポートできます。VCC と GND が短絡したときの GND1 と GND2 の間のリーク電流は通常 25nA です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXG4122 I2C 向け ±40V 双方向グランドレベル トランスレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/11
アプリケーション概要 フェーズド アレイ衛星向けのコンパクトなグランド レベル変換を実 現 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/04
アプリケーション概要 グランド レベル トランスレータの設計に関するよくある質問 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/02
アプリケーション概要 すべてのグランドが 0V であるとは限りません PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/24
技術記事 不均一なグランド?革新的なグランド レベル変換機能により、オフセットの課題に対処 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/06/05
製品概要 TI's Latest Ground-Level Translators PDF | HTML 2025/05/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TXG-4CH-EVM — TXG 4 チャネル グランド レベル シフタ向け評価基板

TXG-4CH-EVM は、TXGx04x 4 チャネル グランド レベル シフタ製品ファミリを評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板は、16 ピン DBQ、14 ピン DYY、14 ピン RUC など複数のパッケージ オプションをサポートしています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントと接続を実装しており、デバイスを評価することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian