TXS-EVM

概要

TXS-EVM は、シングル、デュアル、クワッド、オクタル各チャネルの TXS デバイスをサポートする設計を採用しています。TXS デバイスは、1.2V ~ 5.5V の動作電圧に対応する自動双方向電圧レベル変換ファミリに属し、複数のセクタ (電圧領域) にまたがる各種汎用電圧レベル変換アプリケーションをサポートできる設計を採用しています。

特長
  • TXS0101、TXS0102、TXS0104e、TXS0108e をサポート
  • TI の DCK、DQE、PW、RGY の各ファミリをサポート
  • チャネルあたりの個別外部負荷のオプション
  • 所定のフットプリントで付加的なパッケージ オプションをサポート
電圧レベル シフタ
TXS0101 — オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、1 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0101-Q1 — 車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、1 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0102 — オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0102V — オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ TXS0102V-Q1 — 車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ TXS0108E — オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、8 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0108E-Q1 — 車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、8 ビット、双方向電圧レベル シフタ TXS0204 — オープン ドレインおよびプッシュプル用の 4 ビット、双方向電圧レベル シフタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TXS-EVM — 1 to 8 bit TXS translatorTranslator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices family evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TXS-EVM — 1 to 8 bit TXS translatorTranslator family evaluation module for single-, dual-, quad- and octal-channel devices family evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TXS-EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/06/08
証明書 TXS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/12/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ