TXS0101

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 165 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Bits (#) 1 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 165 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm) DSBGA (YZP) 6 2.1875 mm² (— mm × — mm)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 24Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル(A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 24Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 1.65V~3.6V (A ポート)、2.3V~5.5V (B ポート) (VCCA ≦ VCCB)
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートがハイ インピーダンス状態に移行
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート

この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA は、VCCB 以下の必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、2.3V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

この 1 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。VCCA は、VCCB 以下の必要があります。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、2.3V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

電源投入または電源オフの間にデバイスを高インピーダンス状態にするには、OE をプルアップ抵抗を介して GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXS0101 オープン ドレイン / プッシュプル アプリケーション向け、1 ビット 双方向レベルシフト電圧レベル トランスレータ、自動方向検出機能付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/03
アプリケーション・ノート レベル シフタにおける過渡駆動能力と DC 駆動能力との関係 PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/13
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024/07/12
アプリケーション概要 Integrated vs. Discrete Open Drain Level Translation PDF | HTML 2024/01/09
アプリケーション・ノート Leveraging Edge Rate Accelerators with Auto-Sensing Level Shifters PDF | HTML 2023/09/29
アプリケーション・ノート Do’s and Don’ts for TXB and TXS Voltage Level-Shifters with Edge Rate Accelerato PDF | HTML 2023/06/28
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021/04/15
アプリケーション・ノート Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices (Rev. A) 2018/03/28
アプリケーション・ノート Factors Affecting VOL for TXS and LSF Auto-bidirectional Translation Devices 2017/11/19
アプリケーション・ノート Biasing Requirements for TXS, TXB, and LSF Auto-Bidirectional Translators 2017/10/30
アプリケーション・ノート A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators 2010/06/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TXS-EVM — シングル、デュアル、クワッド、オクタルの各チャネル デバイス向けレベル シフタ ファミリの評価基板

TXS-EVM は、シングル、デュアル、クワッド、オクタル各チャネルの TXS デバイスをサポートする設計を採用しています。TXS デバイスは、1.2V ~ 5.5V の動作電圧に対応する自動双方向電圧レベル変換ファミリに属し、複数のセクタ (電圧領域) にまたがる各種汎用電圧レベル変換アプリケーションをサポートできる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

HSPICE Model for TXS0101

SCEJ264.ZIP (96 KB) - HSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TXS0101 IBIS Model

SCEM527A (26 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ