TXS0204

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, SMbus Features Bidirectional, Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors Technology family TXS Supply current (max) (mA) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.1 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, SMbus Features Bidirectional, Edge rate accelerator, Integrated pullup resistors Technology family TXS Supply current (max) (mA) 25 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YCJ) 12 1.471168 mm² (1.448 mm × 1.016 mm)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 1.1V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • VCCA は >、=、< VCCB の場合があります
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル (A115-A)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 4kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル (A115-A)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
  • 1.1V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • VCCA は >、=、< VCCB の場合があります
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル (A115-A)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 4kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル (A115-A)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.1V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.1V、1.8V、2V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0204 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソーシング能力によって決定されます。

この 4 ビット非反転トランスレータは、設定可能な 2 つの独立した電源レールを採用しています。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.1V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.1V、1.8V、2V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。

TXS0204 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソーシング能力によって決定されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXS0204 オープン ドレインおよびプッシュプル アプリケーション向け、4 ビ ット双方向電圧レベル トランスレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TXS-EVM — シングル、デュアル、クワッド、オクタルの各チャネル デバイス向けレベル シフタ ファミリの評価基板

TXS-EVM は、シングル、デュアル、クワッド、オクタル各チャネルの TXS デバイスをサポートする設計を採用しています。TXS デバイスは、1.2V ~ 5.5V の動作電圧に対応する自動双方向電圧レベル変換ファミリに属し、複数のセクタ (電圧領域) にまたがる各種汎用電圧レベル変換アプリケーションをサポートできる設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCJ) 12 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ