UART-ANALYZER-EVM

UART プロトコル分析ツール

UART-ANALYZER-EVM

ご注文はこちら

概要

UART-ANALYZER-EVM は、UART-over-CAN システムの監視とトラブルシューティングを行うために設計されたバス スニファおよび診断ツールです。多様な接続オプションを採用しているこの評価基板は、UART-over-CAN の物理的接続および UART の直接接続の両方と互換性があります。基板には、ターゲットの UART-over-CAN バス統合用のバナナ ジャック ポート、直接 UART 接続用の標準 3x1 ピン ヘッダー、および PC 接続用の micro-USB ポートが搭載されています。付属の GUI を使用すると、高度なデータ キャプチャや、フィルタリング、スクリプト駆動型の実験を実施できるので、アプリケーションの開発とデバッグに欠かせないツールとなります。

特長
  • 包括的な UART-over-CAN バス モニタリング:詳細な診断を目的として、トラフィック データをキャプチャし、記録します。
  • 使いやすい GUI:UART データのキャプチャ、分析、フィルタリング、エクスポート用の SuperSniffer GUI が含まれています。
  • スクリプト駆動型の実験:レジスタ読み取り / 書き込みコマンドを生成し、開発の効率化を可能にする「Scriptor」を特長としています。
  • リアルタイム端末サポート:RealTerm と互換性があり、コマンドライン制御や高度なデバッグが可能です。
  • 幅広いアプリケーション互換性:UART-over-CAN ベースのターゲット ハードウェアとのインターフェイスを確立し、テストと開発が行えるよう設計されています。

  • USB ケーブル

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

UART アナライザ評価基板 (スニファ ツール) 設計リソースが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

UART-ANALYZER-EVM — UART プロトコル分析ツール

サポート対象の製品とハードウェア

UART-ANALYZER-EVM UART プロトコル分析ツール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。