UCC218XXXEVM-111

UCC218XXXEVM-111

ご注文はこちら

概要

UCC218XXXEVM-111 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの基板です。この基板は、絶縁型バイアス電源、駆動電流、保護および監視機能をご提供します。これらは、Wolfspeed 社 の各種 SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールや、同様のピン配置を採用している他の IGBT または SiC MOSFET モジュールを駆動するために必要なものです。オンボードの絶縁型バイアス回路により、受動部品の交換が必要な場合でも、調整可能な絶縁電圧を供給することができます。

コンパクトなフォームファクタを、UCC218XXX の 5kVrms 強化絶縁と組み合わせた結果、Wolfspeed 社の SiC モジュールを使用したダブルパルス試験や短絡テストのような高電圧テストに適した基板となっています。また、この基板は、最小限のオンボード変更で、UCC218xxx のすべてのバリエーションと組み合わせて使用することができます。

特長
  • UCC218xxx 絶縁型ゲートドライバファミリとは完全な互換性があります
  • Wolfspeed の FM3 や XM3 の各モジュールとの直接互換性
  • UCC34141 絶縁バイアスは、2 次側に正と負のバイアスを供給します
  • 複数のステータス LED は、各ドライバからのパワー グッドと障害フィードバックを提示します
  • デバッグの迅速化に役立つ、すべての重要なノードに対応する複数のテスト ポイント
  • ドライブ強度を高めるための外部バッファ インストール機能
絶縁型ゲート ドライバ
UCC218200-Q1 — 車載、5kVrms、±15A、シングル チャネル絶縁ゲートドライバ、DESAT および高度な保護機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
UCC218XXXEVM-111 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

UCC218002EVM-111 — UCC218002 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC218002EVM-111 — UCC218002 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

UCC218200EVM-111 — UCC218200 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC218200EVM-111 — UCC218200 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC218xxxQ Half-Bridge EVM User's Guide for Wolfspeed 1200-V SiC Platforms EVM User's Guide PDF | HTML 2025/06/19
証明書 UCC218200EVM-111 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/20
証明書 UCC218002EVM-111 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/06/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ