ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC218200-Q1

プレビュー

製品詳細

Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1063 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (A) 15 Peak output current (source) (typ) (A) 15 Peak output current (sink) (typ) (A) 15 Features AEC-Q100 Automotive Qual, High CMTI, High-side driver, Integrated protections: UVLO, Isolated, Overcurrent protection, Under voltage lock out, Voltage monitoring Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) -0.3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.09 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 12 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
Number of channels 1 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1063 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Peak output current (A) 15 Peak output current (source) (typ) (A) 15 Peak output current (sink) (typ) (A) 15 Features AEC-Q100 Automotive Qual, High CMTI, High-side driver, Integrated protections: UVLO, Isolated, Overcurrent protection, Under voltage lock out, Voltage monitoring Output VCC/VDD (min) (V) 13 Output VCC/VDD (max) (V) 30 Input supply voltage (min) (V) -0.3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.09 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 12 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
SSOP (DFP) 20 58.195 mm² (5.65 mm × 10.3 mm)
  • 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • 最高 1500Vpk の SiC MOSFET および IGBT
  • 出力駆動電圧 (VDD-VEE):30V (最大値)
  • ±15A の駆動能力と分割出力
  • 200-V/ns 最小 CMTI
  • 応答時間 200ns の高速 DESAT 保護 (9V スレッショルド)
  • 2.5A のシンク能力を持つ専用ソフト シャット ダウン (SSD) ピンシャットダウン電流は外付け抵抗により制御可能です。
  • 4A の内部アクティブ ミラー クランプ
  • 過電流時の FLT と RST/EN からのリセット
  • RST/EN での高速イネーブル / ディセーブル応答
  • 12Vの VDD UVLO、および-3VVEE UVLO (RDY のパワー グッド搭載)
  • 過熱保護機能および RDY ピンでの電源正常表示
  • 出力電圧ゲート モニタ、OUT_FBによるリアルタイムの出力状態フィードバック、
  • 電源スイッチをオンにするための、二次側のオプション アクティブ短絡 (ASC) 入力
  • 電源投入時における DESAT、UVLO、出力電圧ゲート モニタ
  • 20 ピン DFPワイド ボディ パッケージ、沿面距離と空間距離が 8mm を超える
  • 動作時の接合部温度:–40℃~150℃
  • 5kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
  • 最高 1500Vpk の SiC MOSFET および IGBT
  • 出力駆動電圧 (VDD-VEE):30V (最大値)
  • ±15A の駆動能力と分割出力
  • 200-V/ns 最小 CMTI
  • 応答時間 200ns の高速 DESAT 保護 (9V スレッショルド)
  • 2.5A のシンク能力を持つ専用ソフト シャット ダウン (SSD) ピンシャットダウン電流は外付け抵抗により制御可能です。
  • 4A の内部アクティブ ミラー クランプ
  • 過電流時の FLT と RST/EN からのリセット
  • RST/EN での高速イネーブル / ディセーブル応答
  • 12Vの VDD UVLO、および-3VVEE UVLO (RDY のパワー グッド搭載)
  • 過熱保護機能および RDY ピンでの電源正常表示
  • 出力電圧ゲート モニタ、OUT_FBによるリアルタイムの出力状態フィードバック、
  • 電源スイッチをオンにするための、二次側のオプション アクティブ短絡 (ASC) 入力
  • 電源投入時における DESAT、UVLO、出力電圧ゲート モニタ
  • 20 ピン DFPワイド ボディ パッケージ、沿面距離と空間距離が 8mm を超える
  • 動作時の接合部温度:–40℃~150℃

UCC218200-Q1 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 1500VDC で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC218200-Q1は最大 ±15A のピークソース/シンク電流を供給できます。

入力側は SiO2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁されており、最大 1.06kVRMS の動作電圧、絶縁バリア寿命が 40 年を超える 10kVPK のサージ耐性を備えるとともに、小さい部品間スキューと 200V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI) を実現しています。

UCC218200-Q1は、最新の保護機能や、高速な過電流および短絡検出、フォルト後の制御されたソフト シャットダウン、フォルト通知、アクティブ ミラー クランプ、SiC および IGBT のスイッチング動作および堅牢性を最適化する 入力出力側電源 UVLO、1 次側と 2 次側のアクティブ短絡入力、の出力電圧ゲート監視、起動時の内蔵自己テストなどがあります。

UCC218200-Q1 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 1500VDC で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC218200-Q1は最大 ±15A のピークソース/シンク電流を供給できます。

入力側は SiO2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁されており、最大 1.06kVRMS の動作電圧、絶縁バリア寿命が 40 年を超える 10kVPK のサージ耐性を備えるとともに、小さい部品間スキューと 200V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI) を実現しています。

UCC218200-Q1は、最新の保護機能や、高速な過電流および短絡検出、フォルト後の制御されたソフト シャットダウン、フォルト通知、アクティブ ミラー クランプ、SiC および IGBT のスイッチング動作および堅牢性を最適化する 入力出力側電源 UVLO、1 次側と 2 次側のアクティブ短絡入力、の出力電圧ゲート監視、起動時の内蔵自己テストなどがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC218200-Q1 15A ソース/シンク強化絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバ (SiC/IGBT 用、高度保護機能付き) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC218XXXEVM-111 — UCC218xxx 評価基板

UCC218XXXEVM-111 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの基板です。この基板は、絶縁型バイアス電源、駆動電流、保護および監視機能をご提供します。これらは、Wolfspeed 社 の各種 SiC (シリコン カーバイド) MOSFET モジュールや、同様のピン配置を採用している他の IGBT または SiC MOSFET モジュールを駆動するために必要なものです。オンボードの絶縁型バイアス回路により、受動部品の交換が必要な場合でも、調整可能な絶縁電圧を供給することができます。

(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DFP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ