UCC23711DWREVM

UCC23711DWREVM

ご注文はこちら

概要

UCC23711DWREVM は、2 個の絶縁保護ゲート ドライバを搭載したゲート ドライバ評価基板です。これらのデバイスは、ハーフブリッジ内にある 2 個の直列 FET または IGBT を駆動し、ドライブ強度、タイミング、DESAT (脱飽和) 保護、ノイズ耐性、熱インピーダンスを分析します。UCC23711 は、過電流による損傷から FET と IGBT を両方保護し、機能安全の要件を満たすのに役立つように設計されています。また、この基板は 2 つの絶縁型電源デバイスも搭載しており、ハイサイドとローサイド両方のゲート ドライバ チャネルに ±DC レールを供給します。UCC14141 帰還抵抗を使用すると、レール電圧を調整できます。低電圧テストで変更を容易にするため、これらの内蔵電源から直列抵抗を取り外し、電源レールを外部から供給することもできます。

特長
  • 迅速な起動とテストが可能なシンプルで直観的な評価基板設計
  • Wolfspeed® SpeedVal Kit™ パワー デバイス モジュラー評価プラットフォームとの互換性があり、さまざまな評価用ディスクリート SiC FET を使用して評価を実施できます
  • FM3 や XM3 の各パワー モジュール プラットフォームとの互換性
  • UCC14141 内蔵バイアス電源は、最大 1W のゲート ドライバに対して十分な電力である、最大 2W を供給できます
  • 3 個の緑色ステータス LED によってパワー グッドを検証し、2 個の障害 LED によって各ドライバの DESAT 回路を監視します
  • 出力監視には、MMCX コネクタとフック コネクタの両方が使用できます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCC23711DWREVM — UCC23711 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCC23711DWREVM — UCC23711 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCC23711DWREVM 絶縁型ゲート ドライバの評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/12
証明書 UCC23711DWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ