UCG28828EVM-094

UCG28828EVM-094

ご注文はこちら

概要

UCG28828 評価基板 (EVM) を使用すると、設計者は補助巻線不要の UCG28828 QR フライバック コントローラの動作と性能を評価できます。この評価基板は、UCG28828 で擬似共振フライバック コンバータを駆動し、負荷範囲全体とユニバーサル ライン入力範囲全体で高い効率を実現する方法を示します。

特長
  • オン抵抗 170mΩ の 750V GaN を内蔵し、動的 QR/DCM/CCM 動作モードとピーク電流モード制御に対応する QR フライバック コンバータ
  • AC 入力電圧 90VAC ~ 264VAC、ライン周波数 43Hz ~ 63Hz に対応し、20V/5A、24V/5A、28V/4.3A の出力が可能。また、この評価基板は、すべての出力電圧で PFC を無効にすることにより、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A に構成できます。
  • 高効率、低スタンバイ消費電力、2 段構成 (PFC + フライバック) のピーク効率:115VAC 入力時に 93% 超、230VAC 入力時に約 95% の効率
  • 入力電圧範囲全体で PFC 回路を有効にするには、20V 出力設定時に 20mA 以上の負荷が必要
  • 自己バイアスと補助巻線不要のセンシング、電流センシング、高電圧スタートアップ、X コンデンサ放電を内蔵し、統合化によって BOM コストを最小化
  • OVP (過電圧保護)、OTP (過熱保護)、短絡保護、過電流保護、ブラウンイン / ブラウンアウト保護を含む包括的な保護機能。
  • UCC28056 PFC 遷移モード コントローラ向けにディスクリート ブラウンアウト回路を実装。
  • この評価基板には、UCG28828、UCC28056、LMG3622、LM8364、ATL431 の TI デバイスを搭載しています。
AC/DC コンバータ
UCG28828 — PFC 搭載、最大 120W 出力向け、GaN パワー FET 内蔵、高周波 QR フライバック コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCG28828EVM-094 — UCG28828EVM-094 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCG28828、GaN 内蔵 120W QR フライバック コンバータの評価 基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/17
証明書 UCG28828EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ