UCG28846DREVM-151

UCG28846DREVM-151

ご注文はこちら

概要

UCG28846DREVM-151 は 65W USB-C PD 評価基板 (EVM) であり、AC/DC アダプタ、チャージャ、USB 電源コンセントなどのアプリケーションにおいて、オフライン GaN 統合型疑似共振フライバック アダプタを評価するために使用します。この評価基板は、CoC Tier 2 や DoE Level 6 の効率に関する要件を満たしています。この評価基板は評価を目的としたものであり、製品として使用することを意図していません。UCG28846DREVM-151 は、90VRMS ~ 264VRMS の入力電圧を USB-C PD 出力電圧に変換します。出力電圧は選択可能であり、5VDC、9VDC、15VDC、20VDC のいずれかです。評価基板は、5VDC ~ 24VDC の範囲の固定出力電圧を生成するように構成することもできます。評価基板は、3.00A の最大出力電流で最大 15VDC を供給でき、15VDC ~ 24VDC の出力電圧で 65W の最大出力電力を供給できます。このデザインで使用しているメイン デバイスは、750V の GaN FET とコントローラを 3.9mm x 3.9mm のパッケージに内蔵した UCG28846 です。

特長
  • 入力電圧範囲全体にわたる全負荷動作時に 93% ~ 95% の効率
  • 電力密度の高い構成で 6.06cm x 2.87cm x 1.8cm のボックス体積
  • 最大スイッチング周波数 140kHz で 2.1W/cm3 の電力密度を実現
  • 自己バイアスと補助巻線レス センシングを採用し、電流センスと HV (高電圧) スタートアップと X コンデンサ放電の各機能内蔵を通じて、BOM (部品表) コストを最小限に低減
  • OVP、OTP、短絡/過電流保護、ブラウンイン/アウト保護などの包括的な保護機能
  • USB-C 出力を通じて、アダプタ、ノート PC の充電器、USB 電源コンセントなどの最終製品向けにシステムレベルの包括的な評価を実施可能
AC/DC コンバータ
UCG28846 — 最大 65W の出力電力アプリケーション向け、GaN FET 内蔵、高周波フライバック コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCG28846DREVM-151 — UCG28846 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCG28846DREVM-151 — UCG28846 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) UCG28846DREVM-151 評価基板 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ