サポート・ソフトウェア
VCTR-3P-CANBEDDED-LIN
概要
CANbedded LIN Communication は LIN 通信スタックの 1 つであり、標準化済みの一連のソフトウェア コンポーネントで構成されています。この製品がサポートしているのは、LIN 仕様 1.3、2.0、2.1/2.2(A) と、ISO 17987:2016、SAE J2602、およびマルチチャネル LIN 構成です。これらのコンポーネントは、コード サイズと実行時間を重視して最適化済みであり、リソース要件の低減に役立ちます。CANbedded CAN 製品は、大半の OEM (自動車メーカー) に適したバージョンや、MSPM0、Jacinto、接続機能搭載マイコンなど TI (テキサス・インスツルメンツ) の多数のマイコンに適したバージョンを取り揃えています。
機能
- 生成済みコードの一部をベースとする標準的なソフトウェア コンポーネントは、アプリケーション固有の要件に合わせたスケール化が可能
- パラメータ設定と構成の自動生成が可能
- 優れたランタイム効率
- ROM と RAM 各メモリの必要量が少なくて済む
- アプリケーション ソフトウェアとのシンプルなインターフェイス
- 分析、シミュレーション、キャリブレーションの各ツールを含め、Vector の他の製品との互換性を確保
- マルチチャネル LIN 構成をサポート
ダウンロード
サポート対象の製品とハードウェア
Arm Cortex-M0+ マイコン
評価ボード
サポートとトレーニング
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Vector Informatik GmbH.
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。