TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Wintech Digital Systems Technology。
WDST-3P-PRO6500
概要
Wintech の PRO6500 は、0.65 インチ 1080p 分解能の DMD、DLP6500FYE および DLP6500FLQ をサポートする量産対応のモジュール式光学エンジンです。この光学エンジンは、最大限の光強度を必要とする 3D プリント、3D 測定、およびマシン・ビジョン・アプリケーション向けに最適化されています。
DLP コントローラとドライバ
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
画像の提供元:Wintech Digital Systems Technology
購入と開発の開始
光学モジュール
WINTECH-PRO6500 — o Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine
WINTECH-PRO6500 — o Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ファームウェア
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。