アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WI-SUN
Wi-SUN 開発ツールキット
WI-SUN
概要
Wi-SUN 開発ツール キットを使用して開発を開始できます。CC1312R7 デバイスは SimpleLink マイコン (MCU) プラットフォームに属しており、単一のコア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットで構成された、使いやすい共通の開発環境を共有できます。SimpleLink プラットフォームの統合を 1 回行うだけで、どのようなデバイスの組み合わせでも、製品ラインアップから自分の設計に追加でき、設計の要件が変化した場合でも、コードを 100% 再利用することができます。CC1312P7 に対応する TI の LaunchPad™ 開発キットは、Code Composer Studio™ と IAR Embedded Workbench® の各統合開発環境 (IDE) を使用するプログラミングとデバッグをサポートしています。
CC1312R7 は、Wi-SUN ネットワークを開発する際の出発点として使用できます。開発中アプリケーションがより多くのメモリ、セキュリティ、拡張範囲、BLE 機能を必要とすることがわかっている場合、Wi-SUN の概要ページをご覧ください。
機能
- Sub-1GHz と 2.4GHz 周波数帯向けのブロードバンド アンテナをサポート
- オンボード エミュレータを使用すると、コード開発をすぐに開始可能
- LaunchPad / ブースタパック エコシステムと互換性のあるピン ヘッダ経由で、すべての I/O にアクセス可能
- Bluetooth Low Energy の使用による快適なコミッショニング (委任)
- 0.85μA (RTC はオン、80KB RAM と CPU の内容保持) の低消費電力スタンバイ電流 - (複数年にわたるバッテリ動作に対応)
- 範囲を延長するためのパワー アンプを内蔵し、FSK 長距離接続を確立
- バッテリ動作デバイス向けの低消費電力特性 (単三電池 (AA) で複数年の動作)
- Wi-SUN ネットワーク パラメータ
- 頻度:ETSI の 868MHz、FCC の 915MHz、日本の 920MHz、2.4GHz
- PHY のスループット
- FSK - 50kbps
- Bluetooth Low Energy – 2Mbps、1Mbps、500kbps、および 125kbps
- ネットワークの種類:メッシュ
- 周波数ホッピング:あり
- 暗号化:はい
ダウンロード
サポート対象の製品とハードウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
1 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | How Wi-SUN® FAN improves connected infrastructures | PDF | HTML | 2020年 11月 19日 |