XTR10X-120-EVM
XTR10x および XTR120 2 線式フィールド トランスミッタ用評価基板
XTR10X-120-EVM
概要
XTR10X-120-EVM は、XTR1xx 製品 (XTR100、XTR102、XTR120) を評価するための開発プラットフォームです。XTR1xx (XTR100、XTR102、XTR120) ファミリは、高精度アンプと高精度にマッチングされたスケーリング抵抗を内蔵したマイクロパワー シグナル コンディショナです。この評価基板は、2 線式 4mA ~ 20mA トランスミッタ ドライバとしてテストするよう設計されています。
特長
- 2 線式 4mA ~ 20mA 電流ループ トランスミッタ回路
- 評価しやすいパネル化ボード
- 電力入出力コネクタ
- XTR1xx デバイスの静止電流を監視するためのヘッダ オプション
- XTR100 パッケージは 5 ピン SOT23 オペアンプのピン配置と互換
4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ
購入と開発の開始
評価ボード
XTR10X-120-EVM — XTR10x および XTR120 2 線式フィールド トランスミッタ用評価基板
XTR10X-120-EVM — XTR10x および XTR120 2 線式フィールド トランスミッタ用評価基板
認証
XTR10X-120-EVM-DOC-CERT — XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
XTR10X-120-EVM-DOC-CERT — XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
リリース情報
Initial release of XTR10X-120-EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | XTR1xx 評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/27 |