ホーム アンプ スペシャル ファンクション アンプ 4 ~ 20mA のシグナル コンディショナ

製品詳細

Vs (min) (V) 1.7 Vs (max) (V) 5.5 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 0.05 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.03 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 1.7 Vs (max) (V) 5.5 Offset voltage drift (±) (max) (µV/°C) 0.05 Offset voltage (±) (max) (mV) 0.03 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 非常に小さいオフセット電圧:±30µV (最大値)
  • ゼロドリフト:±0.05µV/°C (最大値)
  • 低ノイズ:1kHz で 40nV√Hz
  • 1/f ノイズなし:1µVPP (0.1Hz〜10Hz)
  • ゲイン帯域幅積:1MHz
  • スルーレート:0.4V/µs
  • 静止電流 (25°C での最大値):
    • 45µA (XTR100, XTR102)
    • 80uA (XTR120)
  • シングル電源:1.7V ~ 5.5V
  • 内蔵マッチング抵抗:Ri = 40kΩ、R1 = 10kΩ
  • 抵抗マッチング誤差:0.02% (最大値)
  • 抵抗マッチング温度係数:2ppm/℃ (最大値)
  • 内蔵 HART 抵抗:RH = 480kΩ (XTR102 および XTR120)
  • 6 ピン パッケージの XTR100 は、5 ピン SOT-23 オペアンプ ピン配置と互換
  • 2 つ目の低消費電力オペアンプ (XTR120)
  • 非常に小さいオフセット電圧:±30µV (最大値)
  • ゼロドリフト:±0.05µV/°C (最大値)
  • 低ノイズ:1kHz で 40nV√Hz
  • 1/f ノイズなし:1µVPP (0.1Hz〜10Hz)
  • ゲイン帯域幅積:1MHz
  • スルーレート:0.4V/µs
  • 静止電流 (25°C での最大値):
    • 45µA (XTR100, XTR102)
    • 80uA (XTR120)
  • シングル電源:1.7V ~ 5.5V
  • 内蔵マッチング抵抗:Ri = 40kΩ、R1 = 10kΩ
  • 抵抗マッチング誤差:0.02% (最大値)
  • 抵抗マッチング温度係数:2ppm/℃ (最大値)
  • 内蔵 HART 抵抗:RH = 480kΩ (XTR102 および XTR120)
  • 6 ピン パッケージの XTR100 は、5 ピン SOT-23 オペアンプ ピン配置と互換
  • 2 つ目の低消費電力オペアンプ (XTR120)

XTR100、XTR102、XTR120 (XTR1xx) ファミリは、高度マッチングのスケーリング抵抗が内蔵された高精度アンプ ファミリであり、高精度の 2 線式 4 ~ 20mA トランスミッタ ドライバを実装するのに優れた選択肢です。このアンプは、低消費電力、高精度のアプリケーション向けに最適化されており、ゼロドリフト テクノロジーにより比類のないオフセット電圧、オフセット ドリフトを実現します。非常に低い 40µA (標準値) という静止電流により、XTR1xx は、1.0MHz の帯域幅、40nV/√Hz の広帯域ノイズ、1µVPP の積分 1/f ノイズを達成しています。XTR1xx は最小 1.7V の電源電圧で動作し、低電圧アプリケーションを可能にします。XTR1xx は、40kΩ と 10kΩ の高度マッチング デュアル抵抗を内蔵しており、最大許容差 0.02%、ドリフト ±2ppm/°C の超高精度 4:1 比を実現します。XTR100 は、一般的な 5 ピン SOT-23 と互換性のある 6 ピン DBV パッケージで供給されます。XTR102 は、HART 信号用の追加入力を備えています。XTR120 は、PWM 信号をアクティブにフィルタするために使用できる 2 番目のゼロドリフト高精度アンプを備えた XTR102 の上位互換製品です。

XTR100、XTR102、XTR120 (XTR1xx) ファミリは、高度マッチングのスケーリング抵抗が内蔵された高精度アンプ ファミリであり、高精度の 2 線式 4 ~ 20mA トランスミッタ ドライバを実装するのに優れた選択肢です。このアンプは、低消費電力、高精度のアプリケーション向けに最適化されており、ゼロドリフト テクノロジーにより比類のないオフセット電圧、オフセット ドリフトを実現します。非常に低い 40µA (標準値) という静止電流により、XTR1xx は、1.0MHz の帯域幅、40nV/√Hz の広帯域ノイズ、1µVPP の積分 1/f ノイズを達成しています。XTR1xx は最小 1.7V の電源電圧で動作し、低電圧アプリケーションを可能にします。XTR1xx は、40kΩ と 10kΩ の高度マッチング デュアル抵抗を内蔵しており、最大許容差 0.02%、ドリフト ±2ppm/°C の超高精度 4:1 比を実現します。XTR100 は、一般的な 5 ピン SOT-23 と互換性のある 6 ピン DBV パッケージで供給されます。XTR102 は、HART 信号用の追加入力を備えています。XTR120 は、PWM 信号をアクティブにフィルタするために使用できる 2 番目のゼロドリフト高精度アンプを備えた XTR102 の上位互換製品です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート XTR1xx 高度マッチング抵抗内蔵、HART プロトコルおよび PWM 対応の 4mA ~ 20mA マイクロパワー シグナル コンディショナ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

XTR10X-120-EVM — XTR10x および XTR120 2 線式フィールド トランスミッタ用評価基板

XTR10X-120-EVM は、XTR1xx 製品 (XTR100、XTR102、XTR120) を評価するための開発プラットフォームです。XTR1xx (XTR100、XTR102、XTR120) ファミリは、高精度アンプと高精度にマッチングされたスケーリング抵抗を内蔵したマイクロパワー シグナル コンディショナです。この評価基板は、2 線式 4mA ~ 20mA トランスミッタ ドライバとしてテストするよう設計されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ