バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

C7000-SAFETI-CQKIT-RV

C7000 安全コンパイラ認証キット(コンパイラのリリース検証機能を利用)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 5.0.2.LTS
リリース日: 2026/07/23
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
AM2754-Q1 車載オーディオ向け、クワッド コア ARM® Cortex®-R5F、10.75MB SRAM 搭載、80GFLOPS DSP マイコン
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM62A3 低消費電力システム、ビデオ監視、リテール オートメーションに最適、1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) AM62A7 1 ~ 2 台のカメラに対応する RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能を搭載し、2TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理) に達するビジョン SoC で、低消費電力システム、ビデオ監視
車載運転支援 SoC
AM62A3-Q1 車載、1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、ダッシュボード カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、1TOPS (1TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (シス AM62A7-Q1 1 ~ 2 台のカメラ、ドライバー監視、フロント カメラ向け、RGB-IR ISP (画像信号処理) 機能搭載、2 TOPS (1 TOPS は毎秒 1 兆回の処理)、ビジョン SoC (システム オ TDA4VM-Q1 ビジョン認識と分析向け、Dual Arm® Cortex®-A72、8 TOPS の AI、C7xDSP および GPU を搭載した SoC

リリース情報

The C7000 Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C7000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508, ISO 26262, and EN 50657.