バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。

CC33XX-LINUX-MPU

CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.0.3
リリース日: 01 5 2024

CC33XX Linux Driver Windows Installer

MD5 チェックサム

CC33XX Linux Driver Linux Installer

MD5 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM335

MD5 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62

MD5 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62A

MD5 チェックサム

CC33XX Yocto Image for AM62P

MD5 チェックサム
製品
Wi-Fi 製品
CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy のコンパニオン IC CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル・バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth®Low Energy コンパニオン IC
ハードウェア開発
インターフェイス・アダプタ
BP-CC33-BBB-ADAPT BeagleBone Black 開発プラットフォーム向けの BP-CC33xx インターフェイス・アダプタ
評価ボード
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi® 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール M2-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy M.2 Card プラグイン モジュール BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 デュアル・バンド Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy ブースタパック・プラグイン・モジュール

技術情報

リリース情報

Click on the links in the table above to download. The CC33xx Linux device driver delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

最新情報

  • Yocto support for AM62, AM62P, and AM62A
  • Kernel v6.1 support
  • Wi-Fi 6 TWT support
  • Coex Support
  • Wake on Wireless (WOW) support
  • Antenna Diversity support
  • BLE updates & Bug Fixes