BOOSTXL-TLC6948EVM
TLC694x 16 チャネル、32 または 48 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバの評価基板
BOOSTXL-TLC6948EVM
概要
TLC694x 評価基板 (BOOSTXL-TLC6948EVM) は 、QFN パッケージ採用、16 チャネル、32/48 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバである TLC694x のエンジニアリング デモと評価に適したリファレンスです。BOOSTXL-TLC6948EVM は、3 個の TLC694x VQFN パッケージ デバイスを使用して 16 個の RGB LED を駆動し、各デバイスが 1 色を制御します。さらに、この EVM は、LED 開放検出 (LOD) および IREF 抵抗短絡保護 (ISP) を検証する機能も備えています。
特長
- 内蔵の16Kビット メモリにより32マルチプレクシングをサポート
- LED ディスプレイ性能改善のための拡張回路
- 高速のシリアル データ インターフェイス
- 診断および保護機能:
- インテリジェント省電力モード
購入と開発の開始
評価ボード
BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16 チャネル、32 または 48 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバの評価モジュール
BOOSTXL-TLC6948EVM — TLC694x 16 チャネル、32 または 48 マルチプレクシング、16 ビット ES-PWM 定電流 LED ドライバの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOSTXL-TLC6948EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/02/20 | ||||
| ユーザー・ガイド | Using the TLC694x VQFN Evaluation Module | 2019/02/15 |