PMP31054

空芯トランスを搭載した LLC コンバータのリファレンス デザインであり、e メーター アプリケーション向けの改ざん防止機能を採用

概要

このリファレンス デザインは、絶縁型バイアス向けの開ループ LLC トランス ドライバである UCC25800-Q1 で制御する LLC コンバータを採用しており、9V で動作し、3 個の 9.0V 出力電圧を生成してそれぞれ最大 50mA の負荷電流を供給します。強力な外部磁界が存在する場合でもコアの飽和を防止するために、空芯トランスを使用しました。

特長
  • 単一の 9V 電圧源に対応し、3 個の 9V 絶縁型出力でそれぞれ 50mA を供給
  • 外部の静的磁界が存在する場合でも、空芯トランスは飽和しない
  • 共振トポロジを採用し、入力と出力の間の巻線間容量が小さい
  • PCB 上で空芯トランスやプリント巻線が使用可能
出力電圧オプション PMP31054.1 PMP31054.2 PMP31054.3
Vin(最小)(V) 9 9 9
Vin(最大)(V) 9 9 9
Vout (Nom) (V) 9 9 9
Iout(最大)(V) .05 .05 .05
出力電力(W) .45 .45 .45
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT307.PDF (547 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAZ0.PDF (326 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAY9.PDF (131 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAZ2.ZIP (605 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGA8.ZIP (163 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAZ1.PDF (509 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAY8.PDF (294 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC25800-Q1絶縁型バイアス電源向けの超低 EMI トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 LLC Conv. w/ Air-Core Transformer Ref. Des. (Anti-Tampering for E-Meter Apps) PDF | HTML 2022/10/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。