TRF3302Q1EVM

TRF3302-Q1 評価基板

TRF3302Q1EVM

ご注文はこちら

概要

TRF3302Q1EVM (評価基板) は、低ノイズアンプである TRF3302-Q1 を迅速に評価できるように設計されています。この評価基板は、デフォルトで 1300MHz ~ 1630MHz (L1 バンド) 動作に調整されていますが、インダクタを 1 つ変更するだけで、評価基板を 1165MHz ~ 1320MHz (L2/L5 バンド) に最適化できます。4 つの部品を変更するだけで、評価基板は 1165MHz ~ 1630MHz (すべての GPS/GNSS バンド) をカバーする広帯域で同時に動作できます。

特長
  • 再構成可能な入力一致
  • 1165MHz ~ 1630GHz をサポートするオンチップの広帯域出力一致
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
TRF3302-Q1 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TRF3302Q1EVM — TRF3302-Q1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TRF3302Q1EVM TRF3302-Q1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
認証

TRF3302Q1EVM-DOC-CERT — TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
TRF3302-Q1 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)
ハードウェア開発
評価ボード
TRF3302Q1EVM TRF3302-Q1 評価基板
ダウンロードオプション

TRF3302Q1EVM-DOC-CERT TRF3302Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2025/10/31
製品
RF 低ノイズ アンプ (LNA)
TRF3302-Q1 車載、1165MHz 〜 1630MHz マルチバンド GPS、GNSS 低ノイズ アンプ (LNA)
ハードウェア開発
評価ボード
TRF3302Q1EVM TRF3302-Q1 評価基板

リリース情報

TRF3302Q1EVM RoHS DoC

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TRF3302-Q1 評価基板 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。