VCA2615EVM

VCA2615EVM、 評価モジュール

VCA2615EVM

購入

概要

The VCA2615 is a dual-channel, variable gain amplifier, combining a low-noise preamplifier (LNP) and a voltage-controlled amplifier. The VCA2615EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example setting the LNP gain, or using the LNP outputs. The user can apply the input signal either to the LNP, or directly to the VCA section. The differential outputs of the VCA2615 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2615EVM requires a +5V supply for the VCA itself, and +/-5V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2615
  • Single-ended input configuration for the LNP
  • LNP gain settings
  • Transformer coupled inputs to the VCA
  • Adjustable output clamping level
プログラマブルと可変ゲイン・アンプ( PGA / VGA )
VCA2615 2 チャネル、可変ゲイン・アンプ

購入と開発の開始

評価ボード

VCA2615EVM – VCA2615EVM 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド VCA2615EVM User's Guide 2005年 10月 25日
その他の技術資料 VCA2615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
VCA2617EVMVCA2617EVM 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

トレーニング・シリーズ

TI のトレーニングとビデオをすべて表示

ビデオ