バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

BQ27Z846-FW

BQ27Z846 device firmware

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 0.06-BUILD10
リリース日: 2026/05/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ27Z846 — プロテクタ内蔵、Dynamic Z-Track 搭載、パック側シングル セル残量計

リリース情報

BQ27Z846-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ27Z846 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Z Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs


Using its integrated high-performance analog peripherals, the BQ27Z846-FW firmware measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion batteries and reports this information to the system host controller over an I2C compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

最新情報

  • See packaged Release Notes for more information on this firmware release.