BQ27Z846

プレビュー

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, NCM Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, NCM Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YAH) 15 5.4488 mm² (2.78 mm × 1.96 mm)
  • 完全統合型のバッテリ残量計、保護機能、認証機能
  • LCO、NMC、または LFP 正極と、グラファイトまたはシリコン負極を使用したリチウムイオン電池ケミストリをサポート
  • 特許取得済みの Dynamic Z-Track テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • バッテリ インピーダンスをモデル化し、静的負荷と動的負荷について、バッテリが空になるまでの時間を正確に予測
    • 経年変化、温度、レートがバッテリに及ぼす影響を自動的に調整
  • 2 つの独立した ADC を持つ高精度アナログ フロント エンド:
    • クーロンカウント用の ±100mV 入力範囲を備えた 18 ビット低オフセット高分解能デルタシグマ ADC
    • セル電圧と外部および内部温度センサのための 16 ビット デルタ シグマ ADC
  • システムの柔軟性を実現するハイサイドまたはローサイドの電流検出
  • プログラム可能な安全性と保護機能:
    • ハードウェアレベルの OVP、UVP、OCC、OCD、SCD 保護機能
    • ファームウェアレベルの OVP、UVP、OCC、OCD、UT、OT、FETF、CTO、PCHGC など。

  • 高効率のハイサイド NMOS 保護 FET ドライバを内蔵
  • 1.2V および 1.8V レベルをサポートし、最大 1MHz の I2C バス通信インターフェイス
  • セキュアなメモリにより、ECC ECDSA と SHA-256 認証をサポート
  • プッシュボタンまたはチャージャ検出からのウェークアップ

  • デッドバッテリ充電をサポートするための真のゼロボルト充電

  • 超小型、15 ボールの DSBGA パッケージ (YAH)
  • 完全統合型のバッテリ残量計、保護機能、認証機能
  • LCO、NMC、または LFP 正極と、グラファイトまたはシリコン負極を使用したリチウムイオン電池ケミストリをサポート
  • 特許取得済みの Dynamic Z-Track テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • バッテリ インピーダンスをモデル化し、静的負荷と動的負荷について、バッテリが空になるまでの時間を正確に予測
    • 経年変化、温度、レートがバッテリに及ぼす影響を自動的に調整
  • 2 つの独立した ADC を持つ高精度アナログ フロント エンド:
    • クーロンカウント用の ±100mV 入力範囲を備えた 18 ビット低オフセット高分解能デルタシグマ ADC
    • セル電圧と外部および内部温度センサのための 16 ビット デルタ シグマ ADC
  • システムの柔軟性を実現するハイサイドまたはローサイドの電流検出
  • プログラム可能な安全性と保護機能:
    • ハードウェアレベルの OVP、UVP、OCC、OCD、SCD 保護機能
    • ファームウェアレベルの OVP、UVP、OCC、OCD、UT、OT、FETF、CTO、PCHGC など。

  • 高効率のハイサイド NMOS 保護 FET ドライバを内蔵
  • 1.2V および 1.8V レベルをサポートし、最大 1MHz の I2C バス通信インターフェイス
  • セキュアなメモリにより、ECC ECDSA と SHA-256 認証をサポート
  • プッシュボタンまたはチャージャ検出からのウェークアップ

  • デッドバッテリ充電をサポートするための真のゼロボルト充電

  • 超小型、15 ボールの DSBGA パッケージ (YAH)

テキサス インスツルメンツの BQ27Z846 Dynamic Z-Track ガス ゲージ デバイスは、1 セルバッテリ向けの高精度な残量計であり、保護および認証機能を統合したデバイスです。

BQ27Z846 バッテリ残量計は、I2C 互換インターフェースを介して通信し、超低消費電力 RISC プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュメモリ、ハイサイド NMOS FET ドライバ、ならびに ECC、ECDSA および SHA-2 認証機能を統合し、完全で高性能なバッテリ管理ソリューションを提供します。

テキサス インスツルメンツの BQ27Z846 Dynamic Z-Track ガス ゲージ デバイスは、1 セルバッテリ向けの高精度な残量計であり、保護および認証機能を統合したデバイスです。

BQ27Z846 バッテリ残量計は、I2C 互換インターフェースを介して通信し、超低消費電力 RISC プロセッサ、高精度アナログ測定機能、内蔵フラッシュメモリ、ハイサイド NMOS FET ドライバ、ならびに ECC、ECDSA および SHA-2 認証機能を統合し、完全で高性能なバッテリ管理ソリューションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1 セルバッテリパック向け、保護機能および認証機能を内蔵した BQ27Z846 Dynamic Z-Track™ 残量計 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/30
* ユーザー・ガイド BQ27z846 Technical Reference Manual PDF | HTML 2025/09/03
アプリケーション・ノート バッテリ残量測定アルゴリズムの比較 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/28
アプリケーション・ノート Dynamic Z-Track™ テクノロジー:動的負荷アプリケーション向け の高度なバッテリ残量計アルゴリズム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/13
アプリケーション・ノート TI バッテリー残量計への楕円曲線暗号による認証機能の実装 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/03
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025/03/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ27Z846EVM — BQ27Z846 評価基板

BQ27Z846 評価基板 (EVM) は、システム内で BQ27Z846 バッテリ残量計の機能を評価できるように設計されたシステム レベルの基板です。BQ27Z846 評価基板は、バッテリ パックが 1-S (1 個の直列) セルであるアプリケーションに適しています。この評価基板は、BQ27Z846 バッテリ残量計、ハイサイドおよびローサイド電流センス抵抗、内蔵ハイサイド保護機能、ENAB ウェーク ボタン、チャージャ ウェーク ボタン、その他のヘッダ オプションを搭載しており、目的のアプリケーションを満たすためにいくつかの変更を行うことができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST — バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ファームウェア

BQ27Z846-FW — BQ27Z846 device firmware

サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)

サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW ソフトウェア開発キット (SDK) は、TI のバッテリ管理製品 (IC) を使用するバッテリ パックのプログラミング (設定)、テスト、組み立てのプロセスに役立つ、信頼性の高いコマンド ライン形式の一連のソフトウェア ツールを収録しています。このソフトウェアに付属している実行可能ファイルは、通信トランシーバである EV2300 の代替選択肢である、MKS Technology の MKST-3P-ALT-EV2300 との組み合わせで動作します。これらの実行可能ファイルは 1 つのステーションで実行できますが、MKS Technology (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YAH) 15 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ