バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

BQ27Z855-FW

BQ27Z855 device firmware

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 0.06-BUILD7
リリース日: 2026/06/03

bq27z855 v0.06 build 7

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ27Z855 — 1 個の直列セル パック向け、リニア チャージャ、保護機能、認証機能を搭載したバッテリ ゲージ

リリース情報

BQ27Z855-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ27Z855 hardware. The firmware incorporates the patented Dynamic Z Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs. 


BQ27Z855-FW includes integrated linear charger functionality to manage linear charging during Charge mode and ideal diode during Discharge mode. Using its integrated high-performance analog peripherals, BQ27Z855-FW measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-ion batteries and reports this information to the system host controller over an I2C compatible interface. SHA-1, SHA-256, and ECC authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs. 

最新情報

  • See packaged Release Notes for more information on this firmware release.