BQ27Z855
- Fully integrated battery fuel gauge, linear battery charger, protector, and authenticator
- Battery chemistries supported include Li-ion with LCO, NMC, or LFP cathodes
- Battery fuel gauging based on patented Dynamic Z-Track technology
- Automatically adjusts for aging, temperature, and rate-induced effects on the battery
- Fully featured battery linear charger
- CC/CV charging up to 2A with JEITA-compliant integrated Advanced Charge Algorithm (ACA)
- Dynamic Power Path Management
- MINSYS mode to ensure system voltage does not drop below target threshold while charging with a weak input
- SUPPLEMENT mode with ultra fast switching time to ensure system does not brown out during loads while charging
- Ideal diode (ID) mode during discharge to prevent voltage drop to system load
- PACK+ terminal voltage tolerance of +24V with 1kΩ RPACK value
- High-accuracy analog front end with two independent ADCs:
- 18-bit low offset delta-sigma ADC for Coulomb counting with ±100mV input range
- 16-bit delta-sigma ADC for cell voltage and internal and external temperature sensors
- Programmable safety and protection:
- Hardware-level protections
- Over Voltage Protection (OVP)
- Under Voltage Protection (UVP)
- Over Current Charging (OCC)
- Over Current Discharging (OCD)
- Short Circuit Discharging (SCD)
- Firmware-level protections
- OVP, UVP, OCC, and OCD
- Under Temperature (UT)
- Over Temperature (OT)
- FET Failure (FETF)
- Charge Timeout (CTO)
- Hardware-level protections
- ECC ECDSA authentication support with secure memory
- True zero-volt charging to support dead battery charging
- Integrated RTC with calendar and time of day
- Ultra-compact, 15-ball DSBGA package (YAH)
The Texas Instruments BQ27Z855 Dynamic Z-Trackgas gauge solution is a fully integrated, accurate 1-series cell gas gauge, JEITA-compliant linear battery charger, protection, and authentication solution.
The BQ27Z855 gas gauge communicates through an I2C compatible interface and combines an ultra-low power ARM M0 RISC processor, high accuracy analog measurement capabilities, integrated flash memory, high-side NMOS FET drivers, and ECC ECDSA authentication to provide a complete, high-performance battery management solution.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ27Z855 Dynamic Z-Track Battery Fuel Gauge with Integrated JEITA-Compliant Linear Battery Charger, Protection, and Authentication for 1-Series Cell Battery Packs データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/11/13 | ||
| * | ユーザー・ガイド | BQ27Z855 Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2026/07/21 | ||
| アプリケーション・ノート | バッテリ残量測定アルゴリズムの比較 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/28 | ||
| アプリケーション・ノート | Dynamic Z-Track™ テクノロジー:動的負荷アプリケーション向け の高度なバッテリ残量計アルゴリズム (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/10/13 | |
| アプリケーション・ノート | TI バッテリー残量計への楕円曲線暗号による認証機能の実装 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/07/03 | |
| アプリケーション・ノート | How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges | PDF | HTML | 2025/03/05 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ27Z855EVM — BQ27Z855 評価基板
BQ27Z855 評価基板 (EVM) は、ユーザーが自身のシステム内で BQ27Z855 バッテリ残量計の機能を評価できるよう設計されたシステム レベルの基板です。BQ27Z855 評価基板は、バッテリ パックが 1-S (1 個の直列) セルであるアプリケーションに適しています。この評価基板は、BQ27Z855 バッテリ残量計、ローサイド電流センス抵抗、内蔵ハイサイド プロテクタ、ENAB ウェーク ボタン、チャージャ ウェーク ボタン、リニア バッテリ チャージャ、および、その他のヘッダ オプションを採用しており、目的のアプリケーションに合わせていくつかの変更を加えることができます。
BQSTUDIO-TEST — バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード
bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
BQ27Z855-FW — BQ27Z855 device firmware
BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version
bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products
BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW ソフトウェア開発キット (SDK) は、TI のバッテリ管理製品 (IC) を使用するバッテリ パックのプログラミング (設定)、テスト、組み立てのプロセスに役立つ、信頼性の高いコマンド ライン形式の一連のソフトウェア ツールを収録しています。このソフトウェアに付属している実行可能ファイルは、通信トランシーバである EV2300 の代替選択肢である、MKS Technology の MKST-3P-ALT-EV2300 との組み合わせで動作します。これらの実行可能ファイルは 1 つのステーションで実行できますが、MKS Technology (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YAH) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。