バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

CC27XX-REPORTS

LP-EM-CC27XX CE & FCC Certification Reports & DOC for Reference-only

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.00
リリース日: 2026/03/02

LP-EM-CC2745R10-Q1 Certification Reports

SHA-256 チェックサム
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2755P10 — 最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ CC2755P20 — 2.4GHz マルチプロトコル マイコン、オンチップ HSM、エッジ AI、2MB フラッシュ、+20dBm、<1µA スタンバイ機能搭載 CC2755R10 — エッジ側 AI NPU、HSM、1MB フラッシュ、+10dBm の Bluetooth、ZigBee、Thread、Matter 対応ワイヤレス マイコン
車載ワイヤレス接続製品
CC2745P10-Q1 — 車載、1MB フラッシュと HSM APU と CAN-FD と +20dBm パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン CC2745R10-Q1 — 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu CC2745R7-Q1 — 車載、864kB フラッシュ、HSM、APU、CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

This page provides access to the CC27XX certification reports for the CC23XX EVMs. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down design, the customer is responsible for their own certification.

最新情報

  • Added LP-EM-CC2745R10-Q1 reports and information