CC2755P10
最大 +20dBm、<1µA スタンバイ、SimpleLink™ Arm®Cortex®-M33 ワイヤレスマイコン、EdgeAI サポート付き、セキュリティ
CC2755P10
- Arm Cortex-M33 プロセッサ、(96MHz) FPU (浮動小数点ユニット)、TrustZone-M サポート、機械学習アクセラレーション向けの CDE (カスタム データパス拡張機能) 搭載
- アルゴリズム処理ユニット (APU) (96MHz)
- 効率的なベクトル演算と行列演算のための数学アクセラレータ
- IFFT 用 Bluetooth チャネル サウンディング後処理のサポートや、MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) などの高度な超高分解能アルゴリズム
- 最大 1MB のインシステム プログラマブル フラッシュ
- 最大 162KB の SRAM
- セキュア ブート信頼済みのルート (RoT) およびシリアル (SPI/UART) ブートローダー付きの 32KB のシステム ROM
- シリアル ワイヤ デバッグ (SWD)
- 最大 31個の GPIO、デジタル ペリフェラルを複数の GPIO に配線可能:
- 2 つの SWD IO パッド、GPIO と多重化
- 2 つの LFXT IO パッド、GPIO と多重化
- 最大 27個の DIO (アナログまたはデジタル IO)
- すべてのGPIOに、ウェークアップおよび割り込み機能付き
- 3 × 16 ビットおよび 1× 32 ビットの汎用タイマ、直交デコード モードをサポート
- リアルタイム クロック (RTC)
- ウォッチドッグ タイマ
- Bluetooth チャネル サウンディング後処理に使用する、無線、RTOS、アプリケーション動作用システム タイマ
- 12 ビット ADC、最大 1.2MSPS、8 個の外部入力
- 温度センサとバッテリ モニタ
- 1 つの低消費電力コンパレータ
- LIN 機能を搭載した 2 つの UART
- 2 つ の SPI
- 1 つの I2C
- 1 つの I2S
- 暗号化アクセラレーション動作とセキュア キー ストレージをサポートする独自のコントローラと専用メモリを搭載したハードウェア セキュリティ モジュール (HSM):
- AES (最大 256 bit) 暗号化アクセラレータ
- ECC (最大 521 ビット)、RSA (最大 3072 ビット) 公開鍵アクセラレータ
- SHA-2 (最大 512 ビット) アクセラレータ
- 真の乱数ジェネレータ
- HSM ファームウェア アップデートのサポート
- AES と ECC のための差動電力解析 (DPA) 対策
- 遅延の制約が厳しいリンクレイヤ動作向けための、個別の AES 128 ビット暗号化アクセラレータ (LAES)
- セキュア ブートとセキュアなファームウェア更新
- セキュア ブート信頼の基点 (RoT)
- Cortex®-M33 TrustZone-M、MPU、ソフトウェア分離用メモリ ファイアウォール
- 電圧グリッチモニタ (VGM)
- オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
- RX 電流:6.1mA
- 0dBm での TX 電流:7.7mA
- +10dBm での TX 電流:24.5mA (R バリアント)
- +20dBm での TX 電流:143mA (P バリアント)
- アクティブ モードの MCU 96MHz (CoreMark):5.8mA
- スタンバイ:0.9µA (低電力モード、RTC オン、SRAM データ完全保持)
- シャットダウン:160nA
- Bluetooth® Core 6.0 認定済み
- Bluetooth チャネル サウンディングに対応 (高精度距離測定)
- Matter
- Zigbee 3.0 認証
- Thread
- 独自システム
- マルチ プロトコル
- Bluetooth Low Energy 仕様および IEEE 802.15.4 仕様と互換性のある 2.4GHz RF トランシーバ
- 最大 +10dBm の出力電力 (R バリアント)
- 最大 +20dBm の出力電力 (P バリアント)
- BALUN 内蔵
- RF スイッチを内蔵
- レシーバ感度:
- Bluetooth LE 125kbps:–103.5dBm
- Bluetooth LE 1Mbps:–97dBm
- IEEE 802.15.4 (2.4GHz):–103dBm
法規制の順守
- 国際的な無線周波数規制への準拠を目標としたシステム向けに設計
- EN 300 328 (ヨーロッパ)
- FCC CFR47 Part 15 (米国)
- ARIB STD-T66 (日本)
- LP-EM-CC2745R10-Q1、LP-EM-CC2755P10 LaunchPad™ 開発キット
- SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK)
- SDK の、完全認定済み Bluetooth® ソフトウェア プロトコル スタック
- 最大 32 の同時マルチロール接続
- Bluetooth Low Energy 6.0 サポート
- SDK の、完全認定済み Bluetooth® ソフトウェア プロトコル スタック
- Bluetooth LE スタックなどの SDK コンポーネントに関する、Automotive SPICE (ASPICE) 準拠
- SysConfig システム コンフィギュレーション ツール
- SmartRF™ Studio による簡素な無線構成
動作範囲
- 接合部温度、TJ:–40℃ ~ 125℃
- 広い電源電圧範囲:1.71V~3.8V
- ウェッタブル フランク付きの 6mm × 6mm QFN40 パッケージ
- 3.5mm × 3.4mm WCSP
SimpleLink™ CC2755R および CC2755P デバイス ファミリは 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) です。Bluetooth Low Energy (6.x 以降のバージョン)、Zigbee (3.0 以降)、Thread (1.3 以降)、Matter (1.2 以降) および独自の 2.4GHz アプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、ビルディング オートメーション (ワイヤレス センサ、照明制御、ビーコン)、家電製品、アセット トラッキング、医療、パーソナル エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラス ペン) の市場における、OAD (Over the Air Download) サポートによる、低消費電力のワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な機能は次のとおりです。
-
Bluetooth 6.0 およびそれ以前のバージョンの機能に対応:
- LE Coded PHY (長距離)、LE 2Mbit PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能、複数のアドバタイズメント セット、CSA#2 の他、以前の Bluetooth Low Energy 仕様との後方互換性。
-
Bluetooth チャネル サウンディング技術のサポートおよびアルゴリズム処理ユニット (APU) による、高精度、低コスト、セキュアな位相ベースのレンジング メカニズムを用いた距離推定
-
APU を使用すると、FFT を含む距離レンジング信号処理アルゴリズムや、MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) などの超高分解能複雑アルゴリズム、またニューラル ネットワーク アルゴリズムも、レイテンシと電力効率に優れた方法で実行できます。
-
- 機械学習アクセラレーション用の Arm CDE (Custom Data Extension) 命令のサポート
- SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) に、完全認定済み Bluetooth ソフトウェア プロトコル スタックを搭載
- SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) で Zigbee プロトコル スタックをサポート
- SIMPLELINK TI OPENTHREAD SDK で Thread プロトコル スタックをサポート
- SIMPLELINK MATTER SDK で Matter スタックをサポート
- コネクテッド ワイヤレス マイコン向けの高度なセキュリティ機能:
- 暗号化アクセラレーションおよび乱数生成操作を処理する専用コントローラを備えた、絶縁型 HSM 環境
- 変更不可能なシステム ROM がもたらす信頼の基点による、セキュア ブートとファームウェア更新
- Arm Cortex M33 TrustZone-M ベースの信頼できる実行環境のサポート
- HSM と TrustZone-M によるセキュア キー ストレージのサポート
- 電圧グリッチ インジェクションなど、低コスト、低労力、非侵襲的な物理的攻撃の脅威を軽減するハードウェア障害センサ。
- 専用の AES-128 HW アクセラレータにより、タイミング クリティカルなリンク レイヤの暗号化 / 復号化動作を処理
- RTC が動作し、162KB SRAM を完全に保持した状態でのスタンバイ電流が極めて小さいので、特にスリープ期間が長いアプリケーションでバッテリ寿命を大幅に延長可能
- 最小のスタンバイ電流で拡張した温度範囲をサポート
- 内蔵のバランと RF スイッチにより、P バージョンでも同じ RF ピンで送信および受信動作をサポート、またこれにより基板レイアウトの部品表 (BOM) を削減
- Bluetooth Low Energy に対応する優れた無線感度および堅牢性 (選択度、ブロッキング)
CC2755R および CC2755P デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しており、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた共通の使いやすい開発環境を共有する Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CC2755x10 CC2755x7 SimpleLink ファミリの 2.4GHz 高性能ワイヤレス マイコ ン | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/09 | |
| * | ユーザー・ガイド | CC27xx Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/05/19 | ||
| * | エラッタ | CC2755x10 SimpleLink™ ワイヤレス MCU デバイス リビジョン F | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/09/05 |
| サイバー セキュリティ報告書 | Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS | PDF | HTML | 2026/05/28 | |||
| サイバー セキュリティ報告書 | Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection | PDF | HTML | 2026/05/28 | |||
| サイバー セキュリティ報告書 | Enabling Tools Client Mode Leads to Possibility of Bypassing Debug Authentication on CC27xx Devices | PDF | HTML | 2026/05/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CC2745R10-CS-EVM — CC2745R10 チャネル サウンディングの評価基板
チャネル サウンディング (CS) の評価基板は、チャネル サウンディングのハードウェアおよびソフトウェア開発に使用できるワイヤレス デバイスのリファレンス デザインを、顧客に提供することを目的として設計されています。
LP-EM-CC2755P10 — CC2755P10 LaunchPad™ 開発キット
この LaunchPad™ 開発キットは、Bluetooth Low Energy (LE)、IEEE 802.15.4 PHY および MAC、ならびに 2.4GHz 独自プロトコル をサポートする SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy マイコン (MCU) により開発を加速します。SimpleLink 低消費電力 F3 SDK には、ソフトウェア サポートがあります。
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110 LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110 は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad に直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad や XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。
LP-XDS110ET — XDS110ET EnergyTrace™ 付属、LaunchPad™ 開発キット向けデバッガ
LP-XDS110ET LaunchPad 開発キット向けデバッガは、TI ( テキサス・インスツルメンツ) のマイコンやマイクロプロセッサや DSP XDS と互換性のあるデバイスのプログラミングとデバッグを行うためのツールです。LP-XDS110ET は、20 ピンのエッジ コネクタを使用して、分割型の LaunchPad 開発キットに直接接続できる設計を採用しています。ほかに、XDS110 出力コネクタを使用して、他の LaunchPad 開発キットや XDS 互換デバイスをデバッグする目的でも使用できます。LP-XDS110ET (...)
BDE-3P-CC2755P10-MODULES — PCB アンテナ、UFL コネクタ、RF ピン搭載、動作温度 105℃、BDE CC2755P10 モジュール
BDE-MP2755P10 は、TI の CC2755P10 シングル チップ マイコンを採用したコンパクトかつ高コスト効率の 2.4GHz マルチプロトコル ワイヤレス マイコン モジュールです。Arm Cortex-M33 プロセッサと認証取得済みの Bluetooth® 6.0 スタックを採用し、外部マイコンなしでスタンドアロン ユニットとして動作します。Bluetooth 6.0 Low Energy、Zigbee 3.0、Thread 1.3、Matter 1.2、独自プロトコルをサポートしています。
(...)
RFSTAR-3P-CC2755-MODULES — チャネル サウンディング用、CC2755R10 および CC2755P10 をベースとする RF-STAR マルチプロトコル ワイヤレス モジュール
RF-star は、TI から見てサード パーティーの独立系デザイン ハウスであり、10 年以上にわたってワイヤレス コネクティビティ モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、Bluetooth®、Matter、Zigbee®、Thread、Wi-Fi®、Sub-1G、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。
RF-BM-2755B1 (I) と RF-BM-2755P1 (I) は、CC2755R10 と CC2755P10 をベースとする一連のワイヤレス (...)
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ
TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。 ピンのコア (...)
CEVA-3P-CEVA-WAVES-LEAP — Ceva-Waves LEAP 位相ベースのチャネル サウンディング アルゴリズム
カー アクセス用のデジタル キーや、ドア ロック、論理アクセス (パスワード置き換え) などのスマート アクセス、産業用オートメーション、資産管理のためのスマート アクセスのようなアプリケーションに対して、Ceva は Ceva-Waves LEAP (ポジショニング用の低エネルギー アルゴリズム) チャネル サウンディング アルゴリズムを提供しています。このソリューションは、省スペースかつ MIPS の少ないソフトウェア ソリューションで、Bluetooth® 無線機でキャプチャされた位相コヒーレント トーン (PCT) (...)
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK — SimpleLink™ Low Power F3 software development kit (SDK) for the CC23xx and CC27xx devices
SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。
SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK — Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices
SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。
SIMPLELINK-MATTER — SimpleLink™ family of devices Matter software
SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE は、テキサス・インスツルメンツの組込みプロセッサ向けに設計された統合開発環境であり、デスクトップ アプリケーションとクラウドベース アプリケーションの両方で利用できます。これは、TI の包括的な CCStudio™ 開発エコシステムの一部です。
CCStudio IDE は Eclipse Theia™ フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。代わりに、VS Code® ネイティブ ソリューションが必要な場合、CCStudio for VS Code は VS Code 環境に (...)
CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases
CCSTUDIO-VSCODE — CCStudio™ for VS Code®
CCStudio™ for VS Code により、TI の各種組込み開発ツールが Visual Studio Code® に組み込まれます。これは、現在のデベロッパーで最も広く使用されているコード エディタです。新たに IDE を習得する必要はなく、VS Code の拡張機能とツールからなる大規模なエコシステムを基盤としています。CMake と Ninja でビルドし、GDB と OpenOCD でデバッグし、それらすべてを統合されたプロジェクト表示から管理できます。しかも、VS Code を離れる必要は一切ありません。
AI 駆動開発
CCStudio for VS Code は、AI (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN — Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices
SimpleLink™ 低消費電力 SDK は、CC13xx、CC23xx、CC26xx、および CC27xx の製品ファミリに対応しています。これらの SDK は、SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx、CC27xx のワイヤレス MCU 上で、Bluetooth® Low Energy、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、802.15.4 ベース、独自仕様、マルチプロトコルの各ソリューションを含む、Sub-1GHz および 2.4GHz アプリケーションの開発に対応した包括的なソフトウェア パッケージを提供します。
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers
SmartRF™ Studio は、RF システムの設計者が TI の CC1xxx と CC2xxx の各低消費電力 RF デバイス全般を設計するプロセスの初期段階で無線を簡単に評価するのに役立つ Windows アプリケーションです。構成レジスタの値とコマンドの生成、さらに RF システムの実用的なテストとデバッグを簡素化できます。
SmartRF Studio は、以下の TI デバイスをサポートしています。
リソース
HN-3P-BLE-TOOLKIT — TI SimpleLink™ ワイヤレス マイコン向け Hubble Network グローバル Bluetooth® Low Energy 接続
Hubble Network ファームウェアを採用すると、CC2340 と CC2755 の各デバイス ファミリを搭載したテキサス インスツルメンツの SimpleLink™ Bluetooth Low Energy (LE) マイコンで、携帯電話用モデム、衛星無線、カスタム ハードウェアを必要とせずに、グローバルな資産の可視化を実現できます。標準的な TI の Bluetooth LE マイコン上で Hubble ファームウェアを実行すると、1 億個を超えるゲートウェイと衛星を有する Hubble のネットワークを経由して、位置とセンサ データを報告することができます。
Hubble (...)
CC27XX-REPORTS — LP-EM-CC27XX CE & FCC Certification Reports & DOC for Reference-only
LP-EM-CC2755P10-DOC-CERT — LP-EM-CC2755P10 EU 適合宣言 (DoC)
SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices
SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。
開始
2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。
Hardware Design Review Request Form (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。