バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

F29H85X-SDK

Core software development kit for F29H85x real-time MCUs

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 26.01.00
リリース日: 2026/09/05

Windows installer for F29H85X-SDK

SHA-256 チェックサム

Linux installer for F29H85X-SDK

SHA-256 チェックサム

Mac OS installer for F29H85X-SDK

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
F29H850DM — C29 200MHz デュアル コア付 C2000™ 64 ビット マイコン、機能安全準拠、2MB F29H850TU — C29x 200MHz トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、64 ビット C2000™ マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
F29H859TU-Q1 — 車載、200MHz 動作の C29x トリプル コア搭載、ロックステップ対応、機能安全準拠、4MB、C2000™ 64 ビット マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM の評価基板

リリース情報

This is version 26.01.00 of the F29H85X-SDK. This is the Core SDK providing collection of all foundational software components required to accelerate application development. It includes device-specific drivers, bit-fields, libraries (math, DSP, Control, Calibration, Communication, Flash API and Security client), peripheral examples, utilities, hardware files, and documentation.

最新情報

  • Phase 2 of SSU tool improvements
  • Boot Settings decoupled from the System Security
  • Provided options in the tool to support MPU like features
  • Improvements in the pre and post builds for the single and multi core examples
  • Common script across SSU and non-SSU examples
  • Added RAM based CAN SBL example
  • Added 'FLASH_REL' build configuration to the examples which enables LTO compiler option
  • Added single and multi core examples to showcase JTAG lock security feature in SSUMODE3
  • Added MCAL examples - CDD ADC and DIO