F29H850DU
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM の評価基板
F29H85X-SOM-EVM を評価するには、XDS110ISO-EVM デバッグ プローブを別途購入していただく必要があります。
controlCARD ベースのプラットフォームとの下位互換性のため、HSEC180ADAPEVM と TMDSHSECDOCK はオプションで別途購入することができます。
F29H85X-SOM-EVM は、TI C2000™ マイコン シリーズの F29H85x と F29P58x の各デバイスに適した評価 / 開発ボードです。このシステム オン モジュール (SoM) デザインは、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。
HSEC180ADAPEVM — システム オン モジュール (SOM) ベースのプラットフォーム向け、HSEC180 アダプタ ボード
この評価基板は、TI の C2000™ システム オン モジュール プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで C2000 HSEC ベースの EVM との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM は、TMDSHSECDOCK などの従来型の C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。また、HSEC180ADAPEVM には 2 個の DP83826 10/100Mbps 産業用イーサネット PHY (...)
LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) F29H85x LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F29H85X は、テキサス インスツルメンツの C2000™ リアルタイム マイコンである F29H85x デバイス ファミリ向けの低コスト開発ボードです。LAUNCHXL-F29H85X は、F29H850TU リアルタイム マイコン(MCU)を想定した設計を採用しており、制御、アナログ、通信の各周辺装置、および内蔵の不揮発性メモリを特長としています。この LaunchPad™ 開発キットは、2 個の独立した BoosterPack XL 拡張コネクタ(80ピン)、専用の 12 ビット/16 ビット差動 ADC ヘッダ、PMIC、従来型の CAN と CAN-FD (...)
XDS110ISO-EVM — C2000 と Sitara™ の各 controlSOM 向け、XDS110 絶縁型プラグインの評価基板
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD ベースボード ドッキング ステーション
TMDSHSECDOCKは、HSEC180 をベースとする各種互換 controlCARD の主な信号にアクセスできるヘッダ ピンを実装したベースボード。ブレッドボード領域は、迅速なプロトタイピングに使用できます。ボードへの電力供給には、USB ケーブルまたは 5V バレル電源を使用できます。
F29H85X-RESTRICTED-SECURITY — F29H85x Security Software and Documentation
F29H85X-RESTRICTED-SECURITY — F29H85x Security Software and Documentation
F29H85X-SDK — Core software development kit for F29H85x real-time MCUs
F29H85X-TIFS-SDK — F29H85x foundational security software
F29x SDKは、C29x CPU をベースとするリアルタイム マイコン ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、高性能リアルタイム制御アプリケーションの開発に適した包括的な各種ソフトウェア パッケージを実現できます。この SDK を使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで必要とされる制御機能、安全性機能、サイバーセキュリティ機能と組み合わせ、ホストの機能を容易に統合できます。
F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices
F29x SDKは、C29x CPU をベースとするリアルタイム マイコン ファミリをサポートしています。これらの SDK を組み合わせると、高性能リアルタイム制御アプリケーションの開発に適した包括的な各種ソフトウェア パッケージを実現できます。この SDK を使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで必要とされる制御機能、安全性機能、サイバーセキュリティ機能と組み合わせ、ホストの機能を容易に統合できます。
EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
C29X-ACADEMY — C29X-ACADEMY
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
F29-SCHEMATIC-DESIGN-TOOL — Hardware schematic checklist for F29-based designs.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PTS) | 176 | Ultra Librarian |