バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

FPD-LINK-EXPLORER-APPSW

FPD-Link Explorer (FLEx)

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 1.0.4
リリース日: 2026/10/12
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
FPD-Link SerDes
DS90UB913A-Q1 — 25 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ DS90UB914A-Q1 — 25 ~ 100MHz、10/12 ビット、FPD-Link III デシリアライザ DS90UB9702-Q1 — 8MP (メガピクセル) 以上のカメラと他のセンサ向け、D-PHY CSI-2 出力ポート搭載、FPD-Link IV クワッド デシリアライザ ハブ DS90UB971-Q1 — 8MP (メガピクセル) 以上のカメラ、レーダー、その他のセンサ向け、CSI-2 インターフェイス搭載、FPD-Link IV 7.55Gbps シリアライザ

リリース情報

This is the FPD-Link Explorer (FLEx) base GUI software installer. This installs only the base GUI software, which includes the Orion Core package (for I2C communication), the FPD Device Library (for device programming), and the vanilla FLEx application.

The base GUI does not come with device profiles by default.


Secure device profiles can be requested from: https://www.ti.com/drr/opn/FPD-LINK-EXPLORER-DESIGN

最新情報

  • Added several quality-of-life features
  • Improved I2C controller mapping in topology tab
  • Streamlined profile pack update process
  • Added in-GUI user guide
  • Improved error handling and reporting