DS90UB9702-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃
- デシリアライザは、最大 4 個のセンサからのデータを同時に集約
- 7/8MP 以上のイメージャに対応
- 7.55Gbps のライン レート
- シングルエンド同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブル
- Power-over-Cable (PoC) に対応
- CSI v2.1 準拠のシステム インターフェイス
- 最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
- CSI ポート 0:MIPI CSI-2 出力ポート
- CSI ポート 1:MIPI CSI-2 出力ポート
- CSI ポート 2:複製ポート
- 16 個の仮想チャネルと VC-ID のリマッピング
- 最大 2 個の MIPI CSI-2 出力ポートと 1 個の複製ポートをサポート
- MIPI D-PHY v2.1 互換
- ポートごとに 2 つのクロックで最大 4 つのデータ レーン
- レーンあたり最大 2.5Gbps、ポートあたり最大 10Gbps
- クワッド CMLOUT 出力ポートで、ボード外部の処理に対応
- 4 個の FPD RX ポートから複製された 4 個の CMLOUT ポート
- 同じライン レートで別のデシリアライザを駆動可能
- センサ同期および診断用の 10 本の GPIO ピン
- デュアル I2C ポート
- 凍結フレームの検出
- レシーバの自動イコライゼーション
- DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB913A-Q1 シリアライザと互換
- GPIO 状態保持機能付き低電力スリープ モード
DS90UB9702-Q1 は、FPD-Link デシリアライザで、堅牢な超高速の 7.55Gbps フォワード チャネルと 47.1875Mbps の双方向制御チャネルを搭載しており、最大 4 つの未加工データ センサを車載用同軸または STP ケーブルで中央処理装置に接続できます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせることで、超高解像度 (8MP+/40fps) をサポートするイメージャ、またはさまざまなトポロジの複数のセンサからビデオ データを受信できます。
受信されたデータは、ダウンストリーム プロセッサにインターフェイス接続するための、2 つの MIPI CSI-2 D-PHY の出力に集約されます。追加の CSI ポートは、柔軟性ある MIPI CSI-2 出力は、ポートごとに複数の仮想チャネル インターリーブをサポートしており、複数のセンサ、照射、データ タイプを区別します。この機能には、ビデオ集約モードと複製モードがあり、入出力ポートと仮想チャネル (VC-ID) のリマッピングをサポートしています。
高度なデータ保護および診断機能により、システム全体の機能安全をサポートします。複数レベルのデータ整合性チェックおよび保護と、プログラム可能なヘルス ステータス割り込みにより、車両での堅牢なセンサ モジュールとリンク動作を確保できます。
詳細リクエスト
詳細なデータシートを入手できます。リクエストする
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90UB9702 -Q1 車載用 FPD-Link IV デシリアライザ ハブ、8MP+ カメラとその他のセンサ用 D-PHY CSI-2 出力ポート搭載 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023/12/28 |
| アプリケーション・ノート | FPD-Link ADAS Power-Over-Coax Design Guidelines (Rev. C) | PDF | HTML | 2026/11/11 | |||
| アプリケーション・ノート | TI FPD-LINK and TI SoC in Automotive Multi-Camera and Multi-Display Applications | PDF | HTML | 2026/09/08 | |||
| 証明書 | DS90UB9702-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/07/31 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 評価基板
DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FPD-LINK-EXPLORER-APPSW — FPD-Link Explorer (FLEx)
This is the full release of the FPD-Link Explorer (FLEX) software for TI's FPD4 devices, meant to be used with FPD-Link's devices. This software assists in the initialization, bringup, and programming of FPD4 SerDes devices.
サポート・ソフトウェア
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFNP (RUR) | 88 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。