バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MMWAVE-UDFP-APPSW

uDFP Package for Low Power mmWave Radar Modules and Front End Device

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.01.00.05
リリース日: 2026/07/03

MMWAVE uDFP SW package for IWRL6432WMOD

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
産業用ミリ波レーダー センサ
IWRL6432WMOD モーションおよび存在検出向けのに適したミリ波レーダーモジュール
ハードウェア開発
評価ボード
BP-IWRL6432WMOD IWRL6432WMOD ブースタパック プラグイン モジュール

リリース情報

MMWAVE-uDFP SW for IWRL6432WMOD provides a wide range of features and configuration capabilities from Host Controller over SPI interface. Some configurations supported:

  • Detection Sensitivity
  • Motion Sensitivity
  • Max range selection
  • Region and Boundary Configuration
  • Polar and Cartesian Co-ordinate Systems etc.

This package also contains mmWaveULink and ICD document that aids in integrating the modules to Host Application Software. 

最新情報

  • Visualizer performance improvements
  • The Detection Sensitivity configuration has been expanded from 3 bits to 4 bits, increasing the number of supported sensitivity levels from 6 to 13
  • Performance improvements for configurations
  • Enhanced MPD logic to ensure smooth handling of zone state transitions
  • Added UART Flash Device API to flash firmware images to the device's serial flash memory over UART
  • Added error handling to log failures and halt the sensor when boot calibration is unsuccessful in the demo
  • Fixed an incorrect FTDI API usage in ftdi_wrapper.c where FT_GetBitMode was being used instead of the proper MPSSE
  • Fixed an issue where the point cloud data would occasionally remain static across consecutive frames, causing the visualization to appear frozen
  • Fixed memory corruption in ml_uDFPStatusGetApi and ml_uDFPVersionGetApi where response buffer was cast to a larger struct type, causing stack overflow beyond the output struct