IWRL6432WMOD
- 使いやすさ
- 統合型 IWRL6432W mmWave センサー
- 小型モジュール サイズ:31mm x 15mm
- クワッド フラット モジュール (QFM) - 4 x 9 LGA グリッド
- 取り付けが簡単な 30 パッドのランド グリッド アレイ (LGA)
- 統合が容易 — 18 個の信号インターフェイス
- (SPI 経由で) 距離、動作感度、外部マイコンを使用して更新レートを構成するためのシンプルな構成可能 API
- GPIO を使用したモーションおよび存在検出表示
- PCB 上にエッチングされた 3 個の受信および 2 個の送信チャネル アンテナを統合、パワー ディストリビューション回路と 40MHz XTAL
- FMCW トランシーバ
- オンチップ統合 PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
- 周波数変調連続波動作
- 5MHz IF 帯域幅、実数のみの Rx チャネル
- アンテナ
- 視野角 (FoV):±60° (水平方向); ±60° (垂直方向)
- 57GHz~61.5GHz のアンテナ範囲 (4.5GHz の連続帯域幅) に対応
- 認証
- FCC、RED、MIC の各認証を取得するモジュール型認証
- 性能
- 人間存在検出範囲 (標準値):
- 0°時:15m
- FoV のエッジ時:8m
- 低消費電力モードを内蔵しており、省電力に役立ちます
- 人間存在検出範囲 (標準値):
- パワー マネージメント
- 3.3V の VCC および VIO 動作
- モジュール上の 1.8V レギュレータを内蔵
- 内蔵オンチップ LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
- BOM 最適化モード
- ホスト インターフェイス
- SPI
- TI のミリ波 uDFP を使用したホスト PC インターフェイス
- 外部マイコンとのインターフェイス
- SPI
- その他のインターフェイス
- プレゼンス表示
- ウェークアップ リクエスト
- 動作温度範囲
- 産業グレードの温度範囲:-40℃ ~ 85℃
テキサス インスツルメンツのレーダー モジュール IWRL6432WMOD は小型 31mm×15.5mm モジュールで、60GHz のパッチ アンテナ、オンボード パワー マネージメント、フラッシュ メモリ、受動部品、水晶振動子を内蔵しており、ミリ波システム設計の専門知識が不要になると同時に、距離、感度、関心のある領域を選択できるシンプルなソフトウェア構成オプションを提供します。このモジュールは、FCC、RED、MIC の包括的な認証によって区別されます。この認証は、最終製品での認証にかかるコストと労力を不要にします。さらに、このモジュールは、SPI ベースのポイント クラウド データ出力、または GPIO ベースの存在表示機能を備えており、フレキシブルな実装に役立ちます。お客様の準備に関する課題に対処し、モーション センシング、占有検出、スマート ホーム デバイスなどの各種アプリケーションで自律的動作を実現するこの TI 設計、サポート、分散型デバイスは、開発の複雑さを大幅に緩和し、製品へのミリ波レーダーセンサ機能の組み込みを検討しているお客様の市場投入期間を短縮します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | IWRL6432WMOD 認証済み 60GHz ミリ波レーダー モジュール、モーションお よび存在検出用 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/25 | |
| アプリケーション概要 | モジュールの設計により、60GHz ミリ波レーダーの利用が容易に | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/17 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-IWRL6432WMOD — IWRL6432WMOD ブースタパック プラグイン モジュール
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
EDGE-AI-STUDIO — プロセッサ向け Edge AI Studio
Edge AI Studio は、TI のプロセッサ、マイコン、レーダー センサーを使用するエッジ AI の開発迅速化に役立つ、一連のグラフィカル ツールとコマンドライン ツールです。TI Model Zoo またはからのモデルを使用して、コンセプト実証を開発する場合があります
お客様独自のモデルを活用する Edge AI Studio は、お客様が必要とするツールを提供します。
Edge AI Studio グラフィカル ユーザー インターフェースは、データの収集と注釈付けや、モデルのトレーニングとコンパイル、ライブ開発プラットフォームへの展開に役立ちます。TI Model Zoo (...)
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio は、TI のプロセッサ、マイコン、レーダー センサーを使用するエッジ AI の開発迅速化に役立つ、一連のグラフィカル ツールとコマンドライン ツールです。TI Model Zoo またはからのモデルを使用して、コンセプト実証を開発する場合があります
お客様独自のモデルを活用する Edge AI Studio は、お客様が必要とするツールを提供します。
Edge AI Studio グラフィカル ユーザー インターフェースは、データの収集と注釈付けや、モデルのトレーニングとコンパイル、ライブ開発プラットフォームへの展開に役立ちます。TI Model Zoo (...)
SYSCONFIG — SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
MMWAVE-UDFP-APPSW — uDFP Package for Low Power mmWave Radar Modules and Front End Device
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash は、テキサス インスツルメンツの広範な CCStudio™ 開発エコシステムであり、マイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、テキサス インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。UniFlash には、グラフィカル インターフェイスとコマンド ライン インターフェイスの両方が備わっており、デスクトップまたはクラウドで実行できます。
UniFlash は CCStudio™ Developer Zone (...)
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MBB) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。