バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MOTOR-CONTROL-SDK-AM261X

Motor Control SDK for AM261x

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2025.00.00.06
リリース日: 2026/04/09

Motor Control SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム

Motor Control SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
AM2611 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、シングル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM2612 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-AM261 AM261x Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット

資料

Documentation - START HERE

Download CCS 20.3.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.3 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.25.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU-PLUS-SDK 11.00.00.29 for Windows, Linux or MacOS

Download INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 2025.00.00.08 for Windows, Linux or MacOS

リリース情報

Thank you for your interest in the AM261x Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications for real-time motor control. It includes position sense examples and real-time control library examples.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • Prerequisites: Install the required versions of MCU-PLUS-SDK-AM261X 11.00.00.29 and INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM261X 2025.00.00.08. The Motor Control SDK installer includes an option to automatically install both required dependencies.

最新情報

  • EnDat 3: 12.5 Mbps data rate, Manchester encoding, frame-based communication (HPF/LPH/LPF), foreground and background communication channels, periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • BiSS-C, EnDat 2.2, Nikon A-format, Tamagawa: Dual channel example using two independent PRU cores, periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • HDSL: Dual channel example using two independent PRU cores, improved sampling for RX data
  • All encoders: Improved handle-based API architecture and SysConfig-based initialization
  • Starting with MOTOR-CONTROL-SDK-AM261X 2025.00.00, MCU-PLUS-SDK-AM261X and INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM261X are no longer included and must be downloaded separately.