バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

MOTOR-CONTROL-SDK-AM263PX

Motor control SDK for AM263Px

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 2025.00.00.06
リリース日: 2026/04/09

Motor Control SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム

Motor Control SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
リアルタイム デジタル電源マイコン
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
リアルタイム モーター制御 / オートメーション マイコン
AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-AM263P AM263Px LaunchPad™ development kit TMDSCNCD263P AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット

資料

Documentation - START HERE

Download CCS 20.3.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.3 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.25.0 for Windows, Linux or MacOS

Download MCU-PLUS-SDK 11.00.00.19 for Windows, Linux or MacOS

Download INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK 2025.00.00.08 for Windows, Linux or MacOS

リリース情報

Thank you for your interest in the AM263Px Motor Control Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • This SDK contains examples, libraries, and tools to develop RTOS and no-RTOS based applications for real-time motor control. It includes position sense examples and real-time control library examples.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
  • Prerequisites: Install the required versions of MCU-PLUS-SDK-AM263PX 11.00.00.19 and INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263PX 2025.00.00.08. The Motor Control SDK installer includes an option to automatically install both required dependencies.

最新情報

  • EnDat 3: 12.5 Mbps data rate, Manchester encoding, frame-based communication (HPF/LPH/LPF), foreground and background communication channels, periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • BiSS-C, EnDat 2.2, Nikon A-format, Tamagawa: Periodic trigger modes (IEP compare/capture based)
  • All encoders: Improved handle-based API architecture and SysConfig-based initialization
  • Starting with MOTOR-CONTROL-SDK-AM263PX 2025.00.00, MCU-PLUS-SDK-AM263PX and INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK-AM263PX are no longer included and must be downloaded separately.