バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SWRC046

SmartRF(TM) Studio 6.13.1

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0S
リリース日: 2010/01/27
製品
Sub-1GHz トランシーバ
CC1000 — 315/433/868/915MHz の各 SRD (短距離デバイス) 帯域対応、シングルチップ、超低消費電力 RF トランシーバ CC1020 — 402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス トランシーバ CC1021 — 狭帯域アプリケーション向け、50kHz またはそれ以上のチャネル間隔、マルチチャネル FSK/OOK CMOS ワイヤレス トランシーバ CC1050 — 315/433/868/915MHz の各 SRD (短距離デバイス) 帯域対応、シングルチップ、超低消費電力 RF トランスミッタ CC1070 — 狭帯域とマルチチャネルの各アプリケーション向け、シングルチップ、低消費電力、低コスト、CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF トランスミッタ CC1100 — 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、高集積マルチチャネル RF トランシーバ CC1150 — 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け設計、高集積マルチチャネル ワイヤレス トランスミッタ
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1010 — 300 ~ 1,000MHz、RF トランシーバとマイコンの統合製品
他のワイヤレス製品
CC2400 — 拡張ハードウェア機能搭載、低コスト、低消費電力、シングルチップ、2.4GHz ISM (産業用、科学、医療) バンド トランシーバ CC2420 — シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ CC2500 — 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ CC2510 — 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2550 — 低コスト、2.4 GHz RF トランシーバ、低消費電力の2.4 GHz ISM 帯ワイヤレス アプリケーション向け
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2430 — 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション CC2431 — システム オン チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス センサ ネットワーク向け

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc046 or www.ti.com/lit/xx/swrc046s/swrc046s.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC046. Please update any bookmarks accordingly.