バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

UCC5710X-CALC

UCC5710x 回路図レビューテンプレート

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2025/09/17
製品
ローサイド ドライバ
UCC57102 — DESAT 保護機能、障害報告機能および 13V UVLO 搭載、30V、3A/3A、シングル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ UCC57102-Q1 — 車載対応、DESAT 保護機能と 13V UVLO 搭載、30V、3A/3A、ローサイド ゲート ドライバ UCC57102Z — DESAT 保護機能、ミュート、13V UVLO 搭載、30V VDD、3A シングル チャネル ローサイド ゲート ドライバ UCC57102Z-Q1 — 車載対応、DESAT 保護機能、ミュート、13V UVLO 搭載、30V VDD、3A/3A、シングルチャネル、ローサイド ゲート ドライバ UCC57108 — DESAT 保護機能、障害報告機能および 8V UVLO 搭載、30V、3A/3A、シングル チャネル、ローサイド ゲート ドライバ UCC57108-Q1 — 車載対応、DESAT 保護機能と 8V UVLO 搭載、30V、3A/3A、ローサイド ゲート ドライバ

リリース情報

This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5710X family of devices.