データシート
UCC57102Z
- 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
- プログラマブル遅延による DESAT 保護
- フォルト発生時のソフト ターンオフ
- VDD 電圧の絶対最大値:30 V
- –5V まで耐える入力およびイネーブル ピン
- 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
- 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
- サーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
- 広いバイアス電圧範囲
- 5mm × 4mm の SOIC-8 パッケージで供給されます
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
UCC57102Z は、PTC ヒーター、トラクション インバータのアクティブ放電回路、他の補助サブシステムなどの大電力車載アプリケーションに向けた、シングル チャネルの高性能ローサイド IGBT/SiC ゲート ドライバです。このデバイスは、低電圧ロックアウト (UVLO)、脱飽和保護 (DESAT)、異常検出出力、サーマルシャットダウン保護などの保護機能を搭載しています。UCC57102Z の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。また、入力で -5V を扱えるため、中程度のグランド バウンスが発生するシステムの堅牢性を向上できます。これらの入力は電源電圧の影響を受けず、ほとんどのコントローラ出力に接続できるため、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。UCC57102Z で供給される広い電圧範囲のバイアス電源は、バイポーラ電圧に対応します。UCC57102Z では、正確な 5V 出力 LDO も使用入手できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC57102Z 高速ローサイド ゲート ドライバ、DESAT 保護付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024/12/07 |
| 製品概要 | UCC571xx: Texas Instrument's First Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x, UCC5713x) (Rev. B) | PDF | HTML | 2026/09/30 | |||
| アプリケーション概要 | ゲート ドライバの性能向上:ミラー クランプとバイポーラ出力の比較 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/03 | |
| アプリケーション・ノート | HVAC システム向けゲート ドライバの選択 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025/12/01 | |
| アプリケーション・ノート | 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/10/23 | |
| アプリケーション概要 | UCC57108、UCC57102、UCC57102Z ゲート ドライバのリファレ ンス電圧アプリケーション | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/06/30 | |
| アプリケーション概要 | Applications and Benefits of UCC5710x-Q1 | PDF | HTML | 2024/08/02 | |||
| アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020/02/28 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
UCC5710X-CALC — UCC5710x 回路図レビューテンプレート
UCC5710x Schematic Review Template
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。