551012922-001

551012922-001

개요

Texas Instrument offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can be chosen from any of the following three popular sizes: 1206, 0805, and, 0603. The op amp can then be tested under the conditions of your choice.

The 551012922-001 Evaluation Board allows quick and easy evaluation of the part. You need only supply an analog input signaland a power supply to the evaluation board.

특징
  • Universal for all low voltage, low power op amps.
  • Dual sided layout for different pin-outs.
  • Accommodates components of any of these sizes:
         1206
         0805
         0603
  • Quick and easy evaluation.

 

범용 연산 증폭기
LMV301 — 단일, 5V, 1MHz, 저 0.182pA 바이어스 전류 연산 증폭기 LMV551 — 싱글, 5.5V, 3MHz, 낮은 정동작 전류(37μA) 연산 증폭기 LMV651 — 싱글, 5.5V, 12MHz 연산 증폭기 LMV831 — 싱글, 5.5V, 33MHz, 64mA 출력 전류, 저잡음(12nV/√Hz) 연산 증폭기 LMV851 — 단일, 5.5V, 8MHz, 62mA 출력 전류, 저잡음(11nV/ √ Hz) 연산 증폭기 LMV861 — 싱글, 5.5V, 31MHz, 고출력 전류(150mA), 저잡음(8nV/√Hz) 연산 증폭기 LPV511 — 싱글, 12V, 27MHz 연산 증폭기 LPV521 — 싱글, 5.5V, 6.2kHz, 350nA 정동작 전류, 1.6V 공급 장치(최소), RRIO 연산 증폭기 TLV521 — 싱글, 5.5V, 6kHz, 초저 정동작 전류(350nA), RRIO 연산 증폭기

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
LMV641 — 10MHz, 12V, 저전력 증폭기 LMV771 — 싱글, 저 오프셋, 저잡음, RRO 연산 증폭기 LMV841 — 단일 CMOS 입력, RRIO, 넓은 공급 범위 연산 증폭기 LMV841-Q1 — 차량용, CMOS 입력, RRIO, 넓은 공급 범위 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 551012922-001/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2