ADS1292RECG-FE

ADS1292RECG-FE

지금 주문하기

개요

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1292R, a two channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and respiration measurement. The ADS1292R chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) and respiratory monitoring applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

 

특징
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Integrated Respiration Impedance
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
바이오센싱 AFE
ADS1192 — ECG 애플리케이션을 위한 16비트, 2채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE) ADS1292 — ECG 애플리케이션을 위한 24비트, 2채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE) ADS1292R — 호흡 임피던스 및 ECG 프론트 엔드를 지원하는 2채널 24비트 ADC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. Order ADS1292RECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS1292RECG-FE — ADS1292R Performance Demonstration Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS1292RECG-FE — ADS1292R Performance Demonstration Kit

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS1192ECG-FE — ADS1192 성능 데모 키트 ADS1292ECG-FE — ADS1292 성능 데모 키트 ADS1292RECG-FE — ADS1292R 성능 데모 키트

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
ADS1192ECG-FE — ADS1192 성능 데모 키트 ADS1292ECG-FE — ADS1292 성능 데모 키트 ADS1292RECG-FE — ADS1292R 성능 데모 키트
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 ADS1292RECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 2012. 4. 4