ADS1292ECG-FE

ADS1292ECG-FE

지금 주문하기

개요

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1192 and ADS1292, a two channel, simultaneous sampling, 16-bit or 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1192 and ADS1292 chips incorporate all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

The ADS1292ECG-FE uses the ADS1292 which is a 2 channel version of the ADS1291 with the same core functionality and the same package variants. Disable and ignore channel 2 of the ADS1292 on the ADS1292ECG-FE to evaluate the performance and functionality of the ADS1291.

특징
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
바이오센싱 AFE
ADS1192 — ECG 애플리케이션을 위한 16비트, 2채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE) ADS1291 — ECG 애플리케이션을 위한 24비트, 1채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE) ADS1292 — ECG 애플리케이션을 위한 24비트, 2채널, 저전력 아날로그 프론트 엔드(AFE)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. Order ADS1292ECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

주문 및 개발 시작

평가 보드

ADS1292ECG-FE — ADS1292 Performance Demonstration Kit

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ADS1292ECG-FE — ADS1292 Performance Demonstration Kit

close
버전: null
출시 날짜:
지원 소프트웨어

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
ADS1192ECG-FE — ADS1192 성능 데모 키트 ADS1292ECG-FE — ADS1292 성능 데모 키트 ADS1292RECG-FE — ADS1292R 성능 데모 키트

ADS1X92XEVM-SW — Software for ADS1x92xECG-FE

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
ADS1192ECG-FE — ADS1192 성능 데모 키트 ADS1292ECG-FE — ADS1292 성능 데모 키트 ADS1292RECG-FE — ADS1292R 성능 데모 키트
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 ADS1292ECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 2012. 4. 4