ADS9219EVM
ADS9219 평가 모듈
ADS9219EVM
개요
ADS9219 평가 모듈(EVM)은 ADC 드라이버와 전압 레퍼런스가 통합된 2채널, 채널당 18비트 20MSPS SAR(연속 근사화 레지스터) ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADS9219 장치의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. ADS9219EVM에는 THS4541 완전 차동 증폭기를 사용하는 개별 고속 신호 체인을 사용하여 최대 1MHz의 입력 신호 대역폭을 ADC의 성능을 평가하는 데 포함되어 있습니다. 이 EVM 도터보드는 표준 FMC 커넥터를 사용하여 TSWDC155EVM(별도 판매) 또는 다른 FPGA 개발 보드와 상호 작용합니다. TSWDC155EVM과 연동되는 컴퓨터 소프트웨어를 통해 사용자는 USB(범용 직렬 버스)를 통해서만 ADC와 통신하고 ADC 변환 데이터를 캡처하며 데이터 분석을 수행할 수 있습니다.
특징
- ADS9219EVM에는 진단 테스트에 필요한 하드웨어와 ADS9219 ADC의 정확한 성능 평가가 포함
- TSWDC155EVM 컨트롤러(별도 판매)는 ADS9219EVM 작동에 필요한 모든 디지털 I/O 신호 및 전원 레일을 제공합니다.
- Microsoft® Windows® 10, 64비트 운영 체제용 간편한 평가 GUI가 작동하려면 TSWDC155EVM(별도 판매)이 필요합니다.
- 포함된 소프트웨어 제품군에는 데이터 캡처, 히스토그램 분석, 스펙트럼 분석 및 선형성 측정을 위한 그래픽 툴이 포함되어 있습니다.
- TSWDC155EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매)
완전 차동 증폭기
정밀 ADC
주문 및 개발 시작
평가 보드
ADS9219EVM — ADS9219 평가 모듈
ADS9219EVM — ADS9219 평가 모듈
평가 모듈(EVM)용 GUI
ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM
지원되는 제품 및 하드웨어
ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM
문서
Manifest
출시 정보
Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM.
새 소식
- v2.1 Added mixer functionality
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | ADS9219 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024. 4. 22 | |
| 인증서 | ADS9219EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024. 4. 17 |