ADS9228
- High-speed sampling rate: 20MSPS/ch
- ADS9229: 20MSPS/ch, 230mW/ch
- ADS9228: 10MSPS/ch, 146mW/ch
- ADS9227: 5MSPS/ch, 95mW/ch
- 2-channel, simultaneous sampling
- Feature integration:
- Integrated ADC driver
- Integrated precision reference
- Common-mode voltage output buffer
- High-performance:
- 16-bit no missing codes
- INL: ±0.3LSB, DNL: ±0.3LSB
- SNR: 93.9dB
- Wide input bandwidth (–3dB):
- ADS9229 and ADS9228: 90MHz
- ADS9227: 45MHz
- Serial LVDS interface:
- SDR and DDR output modes
- Synchronous clock and data output
- Extended operating range: –40°C to +125°C
The ADS922x is a family of 16-bit, high-speed, dual-channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter (ADC) with an integrated driver for the ADC inputs. The integrated ADC driver simplifies the signal chain, reduces power consumption for precision applications, and supports high-frequency signals beyond 1MHz. By not requiring an external decoupling capacitor, the integrated ADC reference buffer is optimized for wide bandwidth applications.
The ADS922x uses a serial LVDS (SLVDS) data interface that enables high-speed digital interface while minimizing digital switching noise. Read the dual-channel ADC data using separate SLVDS outputs per ADC channel or one SLVDS output for both ADC channels.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | ADS922x Dual, Simultaneous-Sampling, 16-Bit, 20MSPS SAR ADCs With Fully Differential ADC Input Driver datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2025. 3. 27 | |
| Application brief | 1MHz Signal-Chain for Wide Bandwidth Data Acquisition | PDF | HTML | 2025. 1. 22 | ||
| Application brief | Low Latency Signal-Chains for Digital Control Loops with ADS9219 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 5. 22 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADS9219EVM — ADS9219 평가 모듈
ADS9227EVM — ADS9227 평가 모듈
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다. 이 PC 기반 툴은 피드백 저항을 사용한 연산 증폭기 게인 설정부터 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 드라이브 버퍼 회로 안정화를 위한 적절한 회로 설계 요소 선택에 이르기까지 다양한 일반적인 계산 목록이 포함된 그래픽 인터페이스를 제공합니다.
이 계산기는 독립 실행형 툴로 유용할 뿐만 아니라 아날로그 엔지니어의 포켓 레퍼런스에 설명된 개념과도 잘 어울립니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.